Blue e+ z nowym czynnikiem chłodniczym. Gotowość na F-Gas, ESG i przyszłość chłodzenia

lutego 06 2026

Nowy czynnik chłodniczy w Blue e+ – jak Rittal wyprzedza regulacje F-Gas i obniża GWP

Rittal jako pierwszy wprowadza nowy czynnik chłodniczy w technologii Blue e+. Sprawdź, jak niskie GWP, zgodność z F-Gas i wysoka efektywność energetyczna zmieniają podejście do chłodzenia przemysłowego.

Pewna zmiana właśnie się zaczęła - i dotyczy czegoś, co jeszcze niedawno było „niewidoczne”, a dziś staje się kluczowe dla przyszłości klimatyzacji przemysłowej: czynnika chłodniczego.

Nowy czynnik chłodniczy w Blue e+. Odpowiedź Rittal na F-gazy i ESG

Unijna F-Gas Regulation (EU) 2024/573 diametralnie zmienia zasady gry. Od 2025 roku rynek klimatyzacji i chłodzenia będzie stopniowo, ale konsekwentnie odchodził od czynników o wysokim współczynniku GWP (Global Warming Potential). Do 2030 roku limity zostaną znacząco zaostrzone, a docelowo - do 2050 roku - fluorowane gazy cieplarniane mają zostać całkowicie wyeliminowane z nowych instalacji

 

.

To nie jest kosmetyczna korekta przepisów. To zmiana, która wpływa na projektowanie urządzeń, ich serwisowanie, dostępność na rynku i realne koszty eksploatacji.

Dlatego Rittal zrobił krok wyprzedzający regulacje.

Rittal jako pierwszy: nowy czynnik chłodniczy w technologii Blue e+

W najnowszych rozwiązaniach Blue e+ Rittal konsekwentnie przechodzi na czynniki chłodnicze o znacznie niższym GWP, spełniające zarówno aktualne, jak i przyszłe wymagania F-Gas. To oznacza realną gotowość na kolejne etapy regulacyjne - bez ryzyka, że urządzenie stanie się „problemem prawnym” za kilka lat.

Co ważne, zmiana czynnika nie jest oderwana od całości systemu. W Blue e+ została ona połączona z technologią hybrydową, która inteligentnie łączy chłodzenie aktywne i pasywne (heat pipe), automatycznie dopasowując się do warunków otoczenia. Efekt? Wysoka efektywność energetyczna i stabilna temperatura w szafie, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO₂ .

 

Niski GWP to nie wszystko. Liczy się cała bilans energetyczny

Nowe przepisy jasno pokazują jedno: sam „ekologiczny” czynnik to za mało. Jeśli jego zastosowanie powoduje wzrost zużycia energii, bilans klimatyczny przestaje się spinać. Dlatego Rittal podchodzi do tematu systemowo.

W Blue e+ mniejsza ilość czynnika chłodniczego, technologia Micro Channel oraz sprężarki z regulacją obrotów DC sprawiają, że urządzenie zużywa nawet do 75% mniej energii w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. To oznacza niższe koszty operacyjne, mniejszy ślad węglowy i dłuższą żywotność komponentów - bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa czy wydajności .

Co to oznacza w praktyce dla użytkowników?

Dla projektantów i integratorów to większa pewność, że instalacja spełni wymagania prawne nie tylko dziś, ale również po 2027, 2030 i dalej.
Dla zakładów przemysłowych i centrów danych - realne wsparcie strategii ESG, łatwiejsze audyty energetyczne i mniejsze ryzyko kosztownych modernizacji.
Dla działów utrzymania ruchu - prostszy serwis, cyfrowe wsparcie (IoT, Scan & Service) i pełną transparentność danych eksploatacyjnych.

 

Blue e+ jako technologia „future-proof”

Zmiana czynnika chłodniczego w Blue e+ nie jest reakcją na chwilowy trend. To element długofalowej strategii Rittal, która zakłada projektowanie urządzeń odpornych na zmiany regulacyjne, presję energetyczną i rosnące wymagania środowiskowe.

Jeśli dziś myślisz o chłodzeniu w kategoriach przyszłej dostępności, zgodności z F-Gas i realnych oszczędności, Blue e+ z nowym czynnikiem chłodniczym jest dokładnie w tym miejscu, w którym rynek dopiero będzie za kilka lat.

Masz pytania? skontaktuj się z nami