Czy Twoje szafy sterownicze są gotowe na sezon zimowy?

listopada 27 2025

grzałki

Zima w pełni, a jeśli nie przygotujesz elektroniki na niskie temperatury, możesz szybko zobaczyć skutki w postaci uszkodzeń. Szron i kondensacja w połączeniu z delikatnymi komponentami – to gotowy przepis na nieplanowany przestój. Z naszego przewodnika dowiesz się: jak ogrzewanie szaf sterowniczych umieszczone dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, zapobiega oblodzeniu i wilgotności, na jakie cechy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniej grzałki (od termostatu aż po wydajność sterowaną wentylatorowo) i jak usprawnić montaż, aby Twoje systemy działały nawet przy -40°C. Gotowy na niezawodność, której zima niestraszna? Przeczytaj cały artykuł i poznaj praktyczne działania w zakresie ochrony swojego sprzętu.

Co należy wiedzieć o przemysłowym ogrzewaniu szaf sterowniczych

Zdolność do efektywnego chłodzenia przemysłowych szaf sterowniczych odgrywa kluczową rolę przy optymalizacji wydajności Twojej infrastruktury automatyki, zwłaszcza w surowych środowiskach przemysłowych. 
 Jednak ogrzewanie przemysłowych szaf sterowniczych jest również kluczowe dla zwiększenia produktywności i trwałości Twoich programów produkcyjnych, w szczególności w zastosowaniach, w których niższe temperatury są normą.

Wiele kwestii, które projektanci biorą pod uwagę przy chłodzeniu szaf sterowniczych, ma zastosowanie też w przypadku określenia dla nich idealnych grzałek. Są to: ogrzewanie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, o odpowiedniej mocy cieplnej; efektywna energetycznie praca; wszechstronność zastosowania.

Jednak ogrzewanie przemysłowych szaf sterowniczych wiąże się z pewnymi unikalnymi okolicznościami. Przyjrzymy się więc temu, co projektanci muszą wiedzieć o ogrzewaniu przemysłowych szaf sterowniczych, aby pomóc zmaksymalizować nieprzerwany czas działania, obniżyć koszty i kontrolować przestrzeń zajmowaną przez automatykę.

Na czym polega praca grzałek do przemysłowych szaf sterowniczych?

Jak zapewne przypuszczasz, grzałki do przemysłowych szaf sterowniczych zapobiegają szkodliwym zjawiskom, takim jak nagromadzenie się szronu, lodu i kondensacji, przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury pracy elektroniki znajdującej się w szafie. Wzrost liczby zakładów produkcyjnych typu outdoor – zwłaszcza w branży motoryzacyjnej wraz z szybkim wzrostem liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale również w sektorze energetyki i zasilania  – sprawił, że produkcja 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w chłodniejszych środowiskach stała się jeszcze ważniejsza.

W przypadku grzałki do szaf sterowniczych rezystor przemienia energię elektryczną w źródło ciepła. Ten rezystor, określany terminem „pozystor” zwiększa swoją rezystancję wraz ze spadkiem prądu elektrycznego, co z kolei obniża temperaturę szafy sterowniczej. Pozystor działa jak pedał gazu z zamontowanym na nim regulatorem zapewniającym odpowiednią moc cieplną. Zapobiega przegrzaniu znajdującej się wewnątrz elektroniki i narażaniu jej na podwyższone temperatury, które mogłyby zaszkodzić jej działaniu.

Jeden z aspektów jest unikalny dla ogrzewania szaf sterowniczych. To cienka linia pomiędzy zapobieganiem gromadzeniu się lodu i kondensatu a utrzymaniem mocy cieplnych niewywierających zbyt dużego obciążenia na elektronikę w szafie sterowniczej. Podwyższone temperatury mogą w zasadzie usmażyć urządzenia w szafie sterowniczej, powodując awarie i nieplanowane przerwy na konserwacje.

Jakie są idealne cechy grzałki do szaf sterowniczych?

Bez względu na zastosowanie, są pewne kluczowe cechy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze grzałki do szaf sterowniczych. Ma ona zapewnić elastyczną moc cieplną, chronić szafę sterowniczą oraz gwarantować efektywność energetyczną i produktywność. Niektóre z tych cech to:

  • Ciągła moc cieplna dzięki technologii wentylatorowej. Możliwość generowania różnych mocy cieplnych w szerokim zakresie również jest kluczowa, by pomagać producentom we wdrażaniu standaryzowanych grzałek w bardziej różnorodnych zastosowaniach
  • Termostat pomagający w lepszym monitorowaniu i regulowaniu temperatury w szafie sterowniczej oraz w bardziej precyzyjnym kierowaniu mocy cieplnej dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i gdy ogrzewanie jest wymagane
  • Możliwość ułatwienia kierowania ogrzewania dokładnie tam, gdzie jest potrzebne w ekstremalnym zimnie. Na przykład grzałki do szaf sterowniczych firmy Rittal    zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać niezawodne ogrzewanie nawet przy -40° C

Te cechy nie tylko mogą pomóc w regulacji wilgotności względnej, zapobieganiu spadkowi temperatur poniżej punktu rosy i zatrzymaniu powstawania kondensacji w szafie sterowniczej, ale też przeciwdziałają korozji czy zwarciom, które powodują wzrost kosztów konserwacji i skracają okres eksploatacji Twojego sprzętu.

Co projektanci powinni wiedzieć o procesie instalacji grzałek do szaf sterowniczych?

Przy wyborze grzałek do szaf sterowniczych należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii, które pomogą w usprawnieniu procesu montażu i integracji. Kwestie te są ważne zwłaszcza w kontekście szerokiego zakresu zastosowań ogrzewania szaf sterowniczych. Nie zapominajmy też o wspomaganiu producentów, tak by mogli oszczędzać czas, zasoby i pracę wymagane do złożenia i zamontowania grzałek.

Ważne kwestie przy prawidłowym montażu grzałki do szaf sterowniczych to:

  • Mocowanie grzałki w szafie sterowniczej jak najbliżej podłoża
  • Instalowanie grzałki pod elektroniką wymagającą kierowania ogrzewania dokładnie tam, gdzie jest potrzebne
  • Zapewnienie co najmniej 100 mm odstępu pomiędzy systemem ogrzewania a spodem szafy sterowniczej
  • Zapewnienie odpowiedniej wolnej przestrzeni wokół systemu ogrzewania
  • Zintegrowanie termostatu i/lub higrostatu, w zależności od zastosowania

Modułowa konstrukcja i inżynieria w rozwiązaniach firmy Rittal w zakresie ogrzewania szaf sterowniczych  

uwzględnia te wytyczne dotyczące montażu. Grzałki do szaf sterowniczych firmy Rittal umożliwiają wiele opcji integracji, ciągłą moc cieplną o różnych możliwościach BTU/h, dynamiczne interfejsy termostatu i aluminiową konstrukcję ułatwiającą montaż. Ponadto grzałki do szaf sterowniczych firmy Rittal są elastyczne w zakresie mocy cieplnej od 235 do 800 W. To pozwala zapewnić ciągłe ogrzewanie.

Dodatkowo grzałki do szaf sterowniczych firmy Rittal łączą w sobie innowacyjne, najnowocześniejsze ogrzewanie kierowane dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, z możliwością skalowania systemu ogrzewania, aby sprostać potrzebom Twojego zastosowania.

Dowiedz się więcej 

o tym, jak rozwiązanie w zakresie ogrzewania szaf sterowniczych może pomóc Ci zoptymalizować system klimatyzacji.

Portfolio Serwis 360°

Serwis Rittal 360° – zawsze i wszędzie do dyspozycji

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna należą do największych wyzwań przedsiębiorstw. Jednocześnie przez cały czas musi być zagwarantowana dostępność w procesach produkcyjnych. Awarie i straty mocy kosztują czas oraz pieniądze.

Pojedyncza szafa VX SE

Po prostu najlepsza

Czemu nie prościej, skoro można? Wolnostojąca VX SE to wygodne połączenie akcesoriów z szaf systemowych i zalet pojedynczej szafy.

Chillery VX25 TopTherm

Chillery VX25 TopTherm

Dowiedz się więcej o efektywnym chłodzeniu procesów i maszyn dzięki naszym chillerom VX25 TopTherm.

Seryjne produkty Outdoor

Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie.

Rittal oferuje inteligentne, uniwersalne rozwiązania typu outdoor od jednego dostawcy: tutaj solidna szafa sterownicza łączy się z inteligentną, energooszczędną klimatyzacją – dla wymagających warunków otoczenia i niemal...