Czemu nie prościej, skoro można?
Wolnostojąca VX SE to wygodne połączenie akcesoriów z szaf systemowych i zalet pojedynczej szafy.
Gdy obudowa AX jest za mała, a VX25 za duża?
Sprawdź pojedynczą szafę VX SE, która została zaprojektowana jako alternatywa, gdy obudowa sterownicza AX okazuje się niewystarczająca, ale nie jest potrzebny system szaf szeregowych VX25.
Rozwiązanie – systemowa szafa pojedyncza VX SE
Zalety VX SE:
- Niższe koszty zamawiania i montażu dzięki uformowanym ścianom bocznym i dachowi
- Jednoczęściowy korpus zapewnia maksymalną stabilność i sztywność
- Wysoki stopień ochrony do IP 66/NEMA 4 lub 4X
- Dobre właściwości EMC dzięki konstrukcji szafy stanowiącej jedną całość
- Możliwość przeniesienia projektu 1:1 z VX25 na VX SE
- Ta sama platforma akcesoriów co przy szafach szeregowych VX
- Duża różnorodność wymiarów do szerokości 1800 mm; może zastąpić nawet trzy szafy szeregowe
- Głębokości 300 mm idealnie nadają się do zastosowań w ciasnych przestrzeniach, np. w automatyce budynkowej