Jak prawidłowo zamontować szafę sterowniczą na ścianie w warunkach przemysłowych

kwietnia 16 2026

Montaż szafy sterowniczej na ścianie - jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z wymaganiami?

W budynkach oraz środowiskach przemysłowych szafy sterownicze pełnią kluczową rolę. Chronią komponenty sterujące i rozdzielające energię przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, co stanowi podstawę niezawodnej i bezpiecznej pracy instalacji.

Dlatego tak istotne jest, aby szafa sterownicza była odpowiednio dobrana i wyposażona zgodnie z warunkami otoczenia. Dotyczy to również sposobu jej ustawienia i montażu. W wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem niż montaż na podłodze jest instalacja szafy sterowniczej na ścianie.

W tym artykule wyjaśniamy, kiedy montaż ścienny szafy sterowniczej jest optymalnym wyborem oraz na co zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i zgodność z wymaganiami technicznymi.

Dlaczego montuje się szafę sterowniczą na ścianie

Montaż ścienny szaf sterowniczych to sprawdzone rozwiązanie, które wynika z uwarunkowań projektowych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Stanowi alternatywę dla montażu na podłodze i daje większą elastyczność przy integracji obudów w środowiskach przemysłowych.

Oszczędność miejsca w instalacji
W ograniczonej przestrzeni kluczowe jest efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Montaż szafy sterowniczej na ścianie pozwala zwolnić miejsce na podłodze i przeznaczyć je na maszyny, instalacje lub inne elementy wyposażenia.

Ochrona przed uderzeniami i przewróceniem
Szafa sterownicza zamontowana na ścianie jest mniej narażona na uszkodzenia spowodowane przez wózki widłowe, paleciaki czy inne elementy transportu wewnętrznego. W przypadku większych szaf stojących montaż do ściany może dodatkowo pełnić funkcję zabezpieczenia przed przewróceniem.

Ochrona przed wilgocią i cieczami
W środowiskach, gdzie podłoga jest regularnie myta lub istnieje ryzyko kontaktu z cieczami, montaż ścienny zwiększa ochronę szafy sterowniczej przed korozją. Przy instalacji na podłodze szczególnie narażony jest cokół obudowy, co może prowadzić do uszkodzeń zarówno samej szafy, jak i zainstalowanych w niej komponentów elektrycznych.

Lepsza dostępność i ergonomia obsługi
Montaż na ścianie umożliwia instalację szafy sterowniczej na optymalnej wysokości roboczej. Ułatwia to dostęp do elementów sterujących, wskaźników oraz punktów serwisowych. Dzięki temu można lepiej dopasować instalację do potrzeb operatorów i zespołów utrzymania ruchu oraz usprawnić codzienną pracę.

Na co zwrócić uwagę przy montażu ściennym szafy sterowniczej

Niezależnie od tego, czy chodzi o montaż wiszący, czy dodatkowe zabezpieczenie szafy stojącej, należy uwzględnić kilka kluczowych aspektów. Zależą one zarówno od typu obudowy, jak i od warunków panujących w miejscu instalacji. Już sam wybór lokalizacji montażu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i trwałość całego rozwiązania.

Przed montażem szafy sterowniczej na ścianie należy zweryfikować, czy wybrane miejsce zapewnia odpowiednią nośność. Kluczowe jest porównanie dopuszczalnego obciążenia ściany z rzeczywistą masą szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem. Informacje o wadze można uzyskać z narzędzi inżynierskich, takich jak Eplan.

Uchwyt montażowy stanowi podstawę bezpiecznej instalacji szafy sterowniczej. Jego dobór zależy od kilku kluczowych czynników.

Typ obudowy ma znaczenie
Różne typy obudów wymagają dopasowanych rozwiązań montażowych. W przypadku obudów ze stali nierdzewnej stosuje się uchwyty wykonane z tego samego materiału, natomiast obudowy z tworzywa montuje się przy użyciu uchwytów z tworzywa sztucznego.

Miejsce montażu determinuje rozwiązanie
W środowiskach przemysłowych oraz na zewnątrz szafy sterownicze często montuje się nie tylko na ścianach, ale również na słupach, konstrukcjach nośnych czy profilach. Do takich zastosowań stosuje się specjalne systemy mocowań do słupów okrągłych i prostokątnych, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

Uwzględnij wymagania specjalne
W aplikacjach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak przemysł spożywczy, istotne jest zachowanie odpowiedniego odstępu między ścianą a obudową. Ułatwia to czyszczenie i ogranicza ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń. W takich przypadkach stosuje się dedykowane dystanse do szaf w wykonaniu Hygienic Design, które mogą być montowane poprzez przykręcenie lub spawanie. Kluczowe jest tu precyzyjne wykonanie, aby uniknąć szczelin krytycznych z punktu widzenia higieny.

Przy każdym montażu ściennym należy bezwzględnie przestrzegać parametrów obciążeniowych uchwytów montażowych. Przekroczenie dopuszczalnych wartości może prowadzić do oderwania szafy od ściany i poważnych uszkodzeń. Informacje o dopuszczalnym obciążeniu znajdują się w dokumentacji technicznej lub instrukcji montażu danego rozwiązania. Systemy montażowe Rittal są przystosowane również do zastosowań dynamicznych, jednak w takich przypadkach konieczna jest szczegółowa analiza warunków pracy.

Proces montażu można znacząco uprościć, wybierając odpowiednio zaprojektowane obudowy. Przykładem są kompaktowe szafy Rittal AX compact enclosure.

Modele ze stali nierdzewnej posiadają na tylnej ścianie oznaczone punkty montażowe, co przyspiesza instalację uchwytów. Wersje stalowe wyposażone są fabrycznie w otwory montażowe, które umożliwiają bezpośrednie przykręcenie uchwytów do ściany.

Dodatkowym ułatwieniem są rozwiązania umożliwiające montaż przez jedną osobę. Szeroka gama akcesoriów, takich jak uchwyty ścienne, kątowniki, płyty przepustowe, szyny montażowe czy oświetlenie systemowe, może być łatwo dobrana i skonfigurowana za pomocą narzędzia RiPanel.

Podsumowanie

Montaż ścienny szafy sterowniczej zapewnia większą elastyczność, bezpieczeństwo oraz komfort obsługi w zależności od zastosowania. Aby instalacja była trwała i niezawodna, konieczne jest właściwe dopasowanie typu obudowy, miejsca montażu oraz systemu mocowania.

Uwzględnienie warunków pracy i dobór odpowiednich rozwiązań montażowych pozwala stworzyć stabilną podstawę dla bezpiecznej i długoterminowej eksploatacji instalacji.

FAQ

1. Co ułatwia montaż ścienny w obudowach AX ze stali nierdzewnej?
Obudowy AX ze stali nierdzewnej mają na tylnej ścianie zaznaczone punkty montażowe, które precyzyjnie wyznaczają miejsca wiercenia lub przykręcenia. Dzięki temu nie ma potrzeby czasochłonnego odmierzania, a sam montaż przebiega szybciej, dokładniej i z mniejszym ryzykiem błędów.

2. Jak przebiega montaż obudów AX stalowych?
Obudowy stalowe z serii AX są wyposażone z tyłu w przygotowane fabrycznie otwory montażowe. Można je bezpośrednio wykorzystać do przykręcenia uchwytów ściennych. To pozwala na stabilny montaż bez dodatkowych prac przygotowawczych.

3. Czy kompaktową szafę AX może zamontować jedna osoba?
Tak. Do serii AX dostępne są specjalne uchwyty do montażu ściennego, które umożliwiają bezpieczne zamocowanie obudowy przez jedną osobę. To oszczędza czas i ułatwia instalację tam, gdzie nie ma wsparcia drugiego montera.

4. Jakie akcesoria są dostępne do kompaktowych szaf AX?
Do modeli AX dostępna jest szeroka gama akcesoriów, takich jak uchwyty ścienne, kątowniki montażowe, płyty przepustowe, szyny do rozbudowy wnętrza oraz oświetlenie systemowe. Takie wyposażenie zwiększa funkcjonalność obudowy i wspiera bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami montaż.

5. Jak skonfigurować akcesoria do kompaktowych szaf AX?
Potrzebne akcesoria można dobrać bezpośrednio w konfiguratorze RiPanel od Rittal. Narzędzie prowadzi krok po kroku przez proces wyboru i pomaga dopasować kompatybilne elementy do konkretnej obudowy AX.