Konfigurator szafy sterowniczej online – dobór krok po kroku

kwietnia 15 2026

Konfigurator szaf sterowniczych online – jak samodzielnie dobrać idealne rozwiązanie

W budowie szaf sterowniczych kluczową rolę odgrywa indywidualne dopasowanie rozwiązania do konkretnego zastosowania. Wszystko zaczyna się już na poziomie obudowy, ponieważ w zależności od środowiska pracy szafa sterownicza musi spełniać różne wymagania techniczne.

W standardowych warunkach przemysłowych, np. w pomieszczeniach technicznych zakładów produkcyjnych, najczęściej stosuje się pojedyncze szafy lub zestawy szaf szeregowych wykonane z blachy stalowej. W przypadku zastosowań zewnętrznych – np. wzdłuż linii kolejowych – konieczne są natomiast rozwiązania odporne na korozję i warunki atmosferyczne, które można precyzyjnie dopasować do lokalnych uwarunkowań.

Jeszcze inne wymagania obowiązują w branżach o wysokich standardach higienicznych, takich jak przemysł spożywczy. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają właściwości obudowy umożliwiające łatwe czyszczenie, odporność na środki myjące oraz zachowanie najwyższych standardów higieny.

Jakie obudowy szaf sterowniczych sprawdzą się w konkretnych zastosowaniach?

Poniższe zestawienie pokazuje, które typy szaf sterowniczych najlepiej sprawdzają się w określonych warunkach i miejscach instalacji. Warto jednak pamiętać, że w praktyce każdy projekt wymaga indywidualnej analizy – dobór odpowiedniego rozwiązania powinien zawsze uwzględniać konkretne wymagania środowiskowe i techniczne.

ZastosowanieMateriał obudowyStopień ochrony (IP)
Pomieszczenia techniczne, hale produkcyjne, zastosowania wewnętrzne (bez szczególnych wymagań), wybrane aplikacje zewnętrzneStal ocynkowanaIP20 – IP55
Pomieszczenia techniczne, hale produkcyjne, aplikacje wymagające podwyższonej ochrony, zastosowania zewnętrzneStal malowana proszkowoIP54 – IP65
Przemysł spożywczy, farmaceutyczny, offshore, przemysł chemicznyStal nierdzewna wysokostopowa, uszczelki silikonowe (dla zastosowań higienicznych)IP66 – IP69
Gospodarka wodno-ściekowa    Tworzywo sztuczne, stal nierdzewnaTworzywo sztuczne, stal nierdzewnaIP65 – IP67
Offshore, lekkie konstrukcje, zastosowania zewnętrzne i całoroczne (all-weather)Aluminium, tworzywo sztuczne, stal nierdzewnaIP54 – IP65

Akcesoria i wycięcia – pełna personalizacja szafy sterowniczej

Dobór odpowiedniej obudowy to dopiero pierwszy krok. Równie istotne jest dopasowanie akcesoriów, które wpływają na funkcjonalność, ergonomię i bezpieczeństwo całego rozwiązania.

W zależności od zastosowania wykorzystuje się m.in.:
– zawiasy 180°
– chassis i elementy montażowe
– systemy uchwytów i zamknięć
– łączniki do szaf szeregowych

W przypadku zestawów szaf (anreihung) możliwe jest ich łączenie w spójne systemy. Dzięki zastosowaniu specjalnych elementów pośrednich dla płyt montażowych można uzyskać ciągłą powierzchnię montażową obejmującą kilka szaf. To znacząco ułatwia projektowanie i instalację komponentów.

Podobnie zaprojektowany jest system dystrybucji energii RiLineX, który umożliwia pełne wykorzystanie przestrzeni montażowej w układach szeregowych. Przy tak szerokiej ofercie komponentów akcesoria można precyzyjnie dopasować do konkretnych wymagań projektu.

Wprowadzenia kablowe i wycięcia – dopasowanie do aplikacji

Szafy sterownicze wyposażone są w płyty podłogowe lub kołnierze kablowe umożliwiające wprowadzenie przewodów. Kluczowe jest tutaj odpowiednie dopasowanie koncepcji cokołu, która wpływa zarówno na organizację okablowania, jak i ochronę całej instalacji.

W wielu aplikacjach konieczne jest również wykonanie wycięć (np. pod aparaturę sterującą, panele operatorskie czy elementy sygnalizacyjne) w drzwiach szafy. Ich rozmieszczenie – podobnie jak otwory czy przepusty – zawsze zależy od konkretnego zastosowania i wymagań użytkownika.

Indywidualna szafa sterownicza w 4 krokach

Ze względu na szerokie możliwości personalizacji dobór odpowiedniej szafy sterowniczej może być czasochłonny i złożony. Właśnie dlatego Rittal opracował intuicyjny konfigurator RiPanel, który znacząco upraszcza cały proces projektowania dzięki pracy z cyfrowym bliźniakiem.

Za pomocą narzędzia można szybko i precyzyjnie skonfigurować szafę sterowniczą dopasowaną do konkretnych wymagań – i to w zaledwie czterech krokach. Użytkownik jest prowadzony przez cały proces etap po etapie, co pozwala ograniczyć ryzyko błędów i skrócić czas potrzebny na przygotowanie właściwego rozwiązania.

Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniego systemu szaf. Aby szybko zawęzić opcje i dobrać właściwą obudowę, konfigurator umożliwia filtrowanie według kluczowych parametrów:

– Typ szafy: która seria produktów Rittal najlepiej odpowiada Twojej aplikacji
– Materiał: tworzywo sztuczne, stal, stal nierdzewna – w zależności od warunków pracy
– Wymiary: szerokość, wysokość i głębokość dopasowane do dostępnej przestrzeni i komponentów
– Drzwi: jedna lub dwie – w zależności od ergonomii i dostępu serwisowego
– Stopień ochrony IP: poziom zabezpieczenia przed kurzem, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi

Dodatkowym ułatwieniem jest wizualizacja 3D – każdy wariant szafy dostępny jest jako model CAD, który można dowolnie obracać i analizować bezpośrednio w konfiguratorze. Dzięki temu już na etapie wyboru obudowy zyskujesz pełną kontrolę nad projektem.

Po wyborze obudowy kolejnym etapem jest konfiguracja akcesoriów. Konfigurator automatycznie zawęża wybór i pokazuje wyłącznie elementy kompatybilne z wybranym systemem szafy. Dzięki wbudowanej kontroli poprawności (tzw. plausibility check) eliminowane jest ryzyko błędów projektowych i nietrafionych zamówień.

Dodatkowo użytkownik otrzymuje sugestie najczęściej stosowanych komponentów, co przyspiesza konfigurację i ułatwia podjęcie decyzji.

W zależności od projektu można dobrać m.in.:
– cokoły i elementy podstawy
– drzwi oraz systemy zamknięć
– rozwiązania do montażu na ścianie lub suficie
– wyposażenie wewnętrzne (np. płyty montażowe, szyny)
– oświetlenie systemowe
– elementy uziemienia
– systemy szynowe i dystrybucji energii
– prowadzenie kabli
– rozwiązania klimatyzacyjne

Wszystkie komponenty można od razu zobaczyć w modelu 3D - cyfrowym bliźniaku szafy sterowniczej. Narzędzie nie tylko wizualizuje elementy, ale również automatycznie umieszcza je we właściwych miejscach wraz z wymaganym osprzętem montażowym. To kolejny krok, który minimalizuje ryzyko błędów już na etapie projektowania.

Dzięki integracji z Rittal Online Shop oraz automatycznie generowanej liście materiałowej (BOM) użytkownik ma pełną kontrolę nad konfiguracją – także pod kątem kosztów.

Po dobraniu akcesoriów konfigurator umożliwia wykonanie indywidualnych wycięć i otworów w obudowie szafy sterowniczej. Zarówno własne, jak i predefiniowane geometrie można bezpośrednio wprowadzić do modelu 3D.

Jeśli projekt jest już częściowo przygotowany, możliwe jest także wgranie gotowych schematów wierceń jako plików CAD. Dzięki temu konfiguracja odwzorowuje rzeczywisty projekt – bez potrzeby ręcznego odtwarzania układu.

Dodatkowo, w przypadku wyboru konkretnych komponentów (np. wentylatora z filtrem), elementy można od razu umieścić w modelu 3D, a konfigurator automatycznie generuje dopasowane wycięcia w drzwiach lub ścianach bocznych.

Wbudowana kontrola kolizji na bieżąco analizuje projekt i eliminuje potencjalne błędy konstrukcyjne jeszcze przed etapem produkcji. To znacząco skraca czas projektowania i zwiększa bezpieczeństwo całego rozwiązania.

Na ostatnim etapie konfigurator tworzy kompletny zestaw danych projektowych. Użytkownik otrzymuje przejrzyste podsumowanie zawierające informacje o kosztach oraz dostępności komponentów.

Dostępne są również wszystkie kluczowe dane techniczne, takie jak:
– lista materiałowa (BOM)
– modele CAD
– wizualizacja konfiguracji
– dane maszynowe

Dzięki temu projekt można płynnie przekazać do kolejnych etapów realizacji – w tym bezpośrednio do obróbki mechanicznej. Integracja z RiPanel Processing Center umożliwia przekazanie danych konfiguracyjnych bezpośrednio do maszyn, np. Perforex, co znacząco przyspiesza proces produkcji i eliminuje ryzyko błędów.

Za pośrednictwem integracji z Rittal Online Shop skonfigurowaną szafę można od razu zamówić – szybko i bez konieczności dodatkowych etapów pośrednich.

Konfigurację można również zapisać w postaci unikalnego ID. Taki identyfikator pozwala łatwo wrócić do projektu, udostępnić go innym osobom lub wprowadzić dalsze zmiany na późniejszym etapie.

Podsumowanie

Dobór indywidualnej szafy sterowniczej nie musi być skomplikowany ani czasochłonny. Odpowiednie narzędzie konfiguracyjne pozwala znacząco uprościć cały proces – od wyboru obudowy, przez dobór akcesoriów, aż po przygotowanie danych do produkcji.

Konfigurator RiPanel prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy, wspierając go m.in. poprzez automatyczne kontrole poprawności oraz wizualizację 3D. Dzięki temu możliwe jest nie tylko szybsze projektowanie, ale także ograniczenie ryzyka błędów do minimum.

Efekt? Lepsze decyzje, krótszy czas realizacji i większa pewność, że finalne rozwiązanie będzie dokładnie dopasowane do wymagań aplikacji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o konfigurator szaf sterowniczych

1. Czym jest konfigurator szaf sterowniczych RiPanel od Rittal?
RiPanel to narzędzie online, które umożliwia konfigurację szaf sterowniczych dopasowanych do konkretnego zastosowania. Pozwala dobrać obudowę, akcesoria oraz zaplanować wycięcia i otwory – wszystko z wykorzystaniem wizualizacji 3D i automatycznej kontroli poprawności.

2. Jak wygląda konfiguracja szafy sterowniczej online?
Proces konfiguracji składa się z czterech kroków: wybór obudowy, dobór akcesoriów, zaplanowanie wycięć oraz wygenerowanie danych projektowych. Każdy etap jest wizualizowany w modelu 3D, co ułatwia podejmowanie decyzji.

3. Jakie są zalety korzystania z konfiguratora zamiast tradycyjnego zamówienia?
Konfigurator pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko błędów oraz uzyskać natychmiastowy dostęp do danych technicznych, takich jak modele CAD, lista materiałowa czy kosztorys.

4. Czy w konfiguratorze można dobrać akcesoria i wyposażenie dodatkowe?
Tak, RiPanel automatycznie proponuje kompatybilne akcesoria i umożliwia ich bezpośrednie dodanie do projektu. Obejmuje to m.in. cokoły, drzwi, systemy zamknięć, klimatyzację czy prowadzenie kabli.

5. Czy można zaplanować indywidualne wycięcia i otwory w szafie?
Tak, użytkownik może wprowadzić własne geometrie lub skorzystać z gotowych rozwiązań i umieścić je bezpośrednio w modelu 3D. System automatycznie sprawdza kolizje i dostosowuje wycięcia do wybranych komponentów.

6. Jakie dane otrzymuję po zakończeniu konfiguracji?
Po konfiguracji dostępne są wszystkie kluczowe dane projektowe: modele CAD, lista materiałowa (BOM), wizualizacja, dane maszynowe oraz unikalny identyfikator konfiguracji.

7. Jak zamówić skonfigurowaną szafę sterowniczą?
Gotowy projekt można bezpośrednio zamówić poprzez integrację z Rittal Online Shop. System zapewnia pełną przejrzystość w zakresie ceny i dostępności komponentów.