Rittal przedstawia CS Toptec — nową wersję obudów zewnętrznych szaf sterowniczych z możliwością łączenia i elastycznym montażem

lipca 23 2024

Obudowy Outdoor CS Toptec

Standaryzowane, dwuścienne i z możliwością łączenia — tak właśnie należy określić obudowy zewnętrzne marki Rittal z serii CS Toptec w odświeżonej postaci. Obrany przez producenta kierunek ku unifikacji zasad konstrukcji dużych szaf do montażu zewnętrznego stanowi odpowiedź na gwałtowne przemiany, z którymi mierzy się całe związane z nowoczesnymi technologiami środowisko.

Poszukujący obudowy zewnętrznej o odpowiednich parametrach nie mieli dotychczas zbyt wielkiego wyboru. Wymogi wobec zewnętrznej szafy sterowniczej, obejmujące m.in. spore rozmiary, których panujące na rynku standardy zdawały się nie zauważać, niejednokrotnie zmuszały projektantów do omijania podstawowej oferty producentów i składania zamówień specjalnych. Takie działania, choć niewątpliwie korzystne dla usługodawców, niosły ze sobą negatywne dla inwestorów konsekwencje.

Czas oczekiwania na realizację nietypowego zamówienia, wysokie koszty i skomplikowany montaż. Wszystkie te elementy miały znaczący wpływ na wszelkie aspekty inwestycji. Elementy, o których, dzięki ewolucyjnej wersji obudów zewnętrznych z serii CS Toptec, klienci Rittal mogą raz na zawsze zapomnieć.

Korzyść i wygoda stają się standardem

Wysoka dostępność, możliwość rozbudowy i elastyczna instalacja — ta krótka, ale wyjątkowo treściwa lista, doskonale określa korzyści, które płyną z wykorzystania najnowszego rozwiązania Rittal. Dotychczas wymagające personalizacji projekty zyskują nową jakość pod postacią modułowego, dostępnego jako standard produktu o dwuściennej konstrukcji.

Obudowa specjalna dostępna jako standard

Obudowy zewnętrzne CS Toptec w wersji umożliwiającej ich szeregowe łączenie są obecnie dostępne jako niewymagający prac adaptacyjnych produkt standardowy. Tworząc specyfikację zamówienia, klient bez problemu odszuka artykuły o szerokości 600/800 mm, głębokości 600/800 mm i wysokości 1200/1600/1800/2000 mm. Taka standaryzacja rozwiązania Rittal w znaczący sposób skraca czas oczekiwania na realizację zamówienia i dostawę produktu do klienta, która, zgodnie z polityką firmy, nie przekracza 48 godzin.

Elastyczny montaż i swobodna rozbudowa w przyszłości

Zastąpienie jednego, znacznego w swych gabarytach elementu kilkoma mniejszymi, to niewątpliwe ułatwienie. Mniejsze elementy łatwiej rozmieścić na dostępnej przestrzeni, a także rozbudować istniejący już system o kolejne moduły w przyszłości. Ponieważ obudowa zostaje złożona jeszcze przed skierowaniem jej do klienta, wygodniejszy staje się również jej montaż w miejscu docelowym.

Wentylatory filtrujące Blue e+

Odpowiedź na indywidualne zapotrzebowania

Standaryzacja rozwiązania nie oznacza jego ograniczenia. Bogata oferta akcesoriów systemowych pozwala na swobodną rozbudowę już zamontowanych obudów. Instalacja dodatkowych elementów w obrębie szaf szeregowych, ze względu na ich uproszczoną konstrukcję, nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych prac technicznych.

Decydujący się na najnowszą ofertę Rittal klienci mają również możliwość skorzystania z dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie chłodzenia, takich jak na przykład jednostki chłodzące Blue e+, których obecność może zostać uwzględniona w trakcie przygotowywania obudowy w zakładzie produkcyjnym.

Nowa wersja serii CS Toptec — charakterystyka produktu

Głównym celem, jaki stawia sobie marka Rittal, jest opracowywanie rozwiązań silnie zorientowanych na klienta i potrzeby realizowanych przez niego nawet najbardziej wymagających projektów. Właśnie dlatego dotychczasowa grupa produktów CS Toptec została rozwinięta w sposób zapewniający wygodę i elastyczność partnerom marki zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Podwójne ściany i efekt komina

W nowej wersji szaf CS Toptec wykorzystano inteligentną konstrukcję z podwójnymi ścianami zewnętrznymi, co doprowadziło do powstania efektu komina. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zmniejszenie wpływu promieniowania słonecznego na umieszczone we wnętrzu obudowy komponenty oraz zapewnia pasywne odprowadzanie ciepła.

Precyzyjnie zaprojektowany daszek przeciwdeszczowy

Obudowy do wykorzystania zewnętrznego CS Toptec wyposażono w specjalnie zaprojektowany daszek, który skutecznie chroni zamontowane we wnętrzu szafy delikatne urządzenia elektroniczne przed wilgocią i promieniowaniem słonecznym. Umieszczone w elemencie skrzela wentylacyjne w połączeniu z kominową koncepcją konstrukcji ścian zapewniają pasywne odprowadzanie ciepła. Co więcej, rozwiązanie to jest również pozytywnie oceniane w kontekście optymalnych, również pod względem finansowym, rozwiązań klimatycznych.

Konstrukcja typu “pełna rama”

Konstrukcję nośną szafy wykonano jako ramę spawaną, do której mocowane są zewnętrzne elementy osłonowe (m.in. ściany, dach, podłoga) oraz wewnętrzne (m.in. płyta montażowa, szyny nośne, rama 19 cali).

Elastyczna instalacja wewnętrzna

Rozwiązanie CS Toptec wykorzystuje do celów montażowych perforację systemową 25 mm w ramie dachowej i dolnej. Dwa poziomy montażowe pozwalają na indywidualną zabudowę wnętrza przy wykorzystaniu standardowych akcesoriów marki Rittal. Dostępne są dwa warianty instalacji elementów sterowniczych — na płycie montażowej lub ramie montażowej typu Rack 19 cali.

Obudowy Outdoor

Odporna na czynniki atmosferyczne

Powłokę zewnętrzną dla obudów CS Toptec stanowi odporna na promieniowanie UV farba z czystego poliestru, która w połączeniu z aluminiowym podłożem tworzy wysoce skuteczną ochronę przed korozją.*

Zabezpieczenie dostępu

Nowa wersja szaf dostarczana jest z drzwiami z zamknięciem klamkowym. Dodatkowe wyposażenie w system ochrony dostępu i wyłącznik drzwiowy wpływa znacząco na poziom bezpieczeństwa całej instalacji.

Pełne zaplecze akcesoriów

W ramach rozwiązania CS Toptec dostępne są liczne akcesoria, pozwalające na swobodną konfigurację szaf nie tylko przy wyborze pierwszego elementu, oraz bezproblemową rozbudowę o całe moduły w przyszłości.

Stała cena pojedynczego elementu

W odróżnieniu od dotychczas stosowanych przez producentów praktyk, ceny elementów wchodzących w skład rozwiązania CS Toptec nie ulegają zmianie niezależnie od tego, czy są szeregowane, czy konfigurowane jako szafy pojedyncze.

Nowa koncepcja dostawy

Obudowy CS Toptec są dostarczane już w wersji złożonej, co znacznie usprawnia ich montaż w lokalizacji docelowej, a co za tym idzie, wpływa na przyspieszenie prac wykonawczych w ramach projektu. Wyposażenie szaf w śruby oczkowe natomiast stanowi dodatkowe zabezpieczenie na czas ich przenoszenia i transportu.

"Posadowione obok siebie kilku szaf sterowniczych, najczęściej różnych producentów, jest typowym widokiem w miejskiej zabudowie. Spotykamy je często obok skrzyżowań czy przejazdów kolejowych. Funkcjonują jako obudowy systemów sterowania ruchem, skrywają łącza telekomunikacyjne, niejednokrotnie przyklejone są do ścian budynków, zarówno tych nowoczesnych, jak i tych zabytkowych. Często odrapane i ozdobione niewybredną grafiką (trudno tu znaleźć twórczość np. Banksy'ego) nie stanowią ładnego widoku.

Niestety dzieje się tak, ponieważ systemy sterowania, telekomunikacyjne, ze względu na dynamiczny postęp w tych dziedzinach, wymagają częstej przebudowy i rozbudowy. Wtedy najłatwiej dostawić kolejną szafę, połączyć z poprzednią i tanim kosztem rozbudować system. Ale chyba nadszedł kres tych rozwiązań.

Pojawienie się na rynku szaf sterowniczych z możliwością rozbudowy o kolejne moduły, wykonane przez producenta i dostarczone jako kompletne systemy pozwolą nie tylko na poprawę wizerunku miasta, ale poprzez swoje cechy użytkowe i konstrukcję zapewnią właściwą ochronę dla zabudowanych w nich układach sterowania, poprawiając tym samym ich niezawodność i bezpieczeństwo pracy."

Bogusław Perkowski, ekspert od lat związany ze środowiskiem pracy technologii informatycznych, teletechnicznych i telewizyjnych Prowadzący inwestycje, rozruch i eksploatację systemów niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania infrastruktury Data Center oraz Telekom ASHRAE Member

*Wytrzymałość w teście z natryskiem solnym do 1440 godzin

23 lip 2024

Rittal wspiera rozwój branży IT dzięki megawatowemu chłodzeniu dla AI

Jako lider w branży oraz globalny dostawca systemów dla rozwiązań infrastruktury przemysłowej i IT, Rittal każdego dnia odpowiada na potrzeby swoich partnerów z różnych gałęzi przemysłu. W maju tego roku firma zaprezentowała najnowszą propozycję dla...

23 lip 2024

Rittal Application Center — nowy rozdział w historii przemysłu, czyli jak cyfryzacja służy twoim projektom

Przedsiębiorcy w Polsce mogą cieszyć się dostępem do technologii przyszłości. Rittal Application Center, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej 1g w Smolicach (gmina Stryków) jest otwarte dla odwiedzających od 19 kwietnia 2024 roku.

22 lip 2024

Jak osiągnęliśmy stabilność, czyli nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

System cokołów VX w nowej wersji to lepsza stabilność, prosty i elastyczny montaż oraz niezawodność

27 lip 2024

Zrównoważona efektywność, najwyższa moc i brak kompromisów, czyli nowa jakość chłodzenia szaf sterowniczych z wentylatorami Rittal Blue e+

Bezpieczeństwo i ochrona urządzeń elektronicznych przed różnego rodzaju groźnymi dla podzespołów awariami ma ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia ich niewydolności i uszkodzenia jest realne. W...