Nowy standard chłodzenia dla infrastruktury AI

grudnia 02 2025

Direct Liquid Cooling

Sztuczna inteligencja stawia przed centrami danych wymagania, których jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał. Modele LLM rosną w tempie wykładniczym, liczba operacji na sekundę bije kolejne rekordy, a procesory GPU generują tak duże ilości ciepła, że klasyczne chłodzenie powietrzem staje się zwyczajnie niewydajne – zarówno fizycznie, jak i ekonomicznie. To moment przełomowy. AI wymaga infrastruktury zaprojektowanej od nowa, w której chłodzenie przestaje być dodatkiem, a staje się kluczowym elementem decydującym o stabilności całego środowiska.

W odpowiedzi na te potrzeby Rittal opracował nową generację technologii Direct Liquid Cooling. To system, który pozwala osiągnąć ponad 1 MW mocy chłodniczej, wykorzystując jednofazowe bezpośrednie chłodzenie cieczą. Rozwiązanie łączy modułowość, łatwą obsługę serwisową i skalowalność, których wymaga współczesna infrastruktura AI .

Technologia DLC opiera się na modułach CDU (Coolant Distribution Unit), dostępnych w wersjach In-Rack oraz In-Row. Serwery są łączone z obiegiem chłodzenia poprzez standardowe złącza, co znacząco upraszcza instalację i późniejszą rozbudowę. Jednostki funkcyjne – takie jak moduły pomp chłodziwa czy kontroler sterujący – są całkowicie modułowe i wsuwane bezpośrednio do szafy Rack. Redundantna konfiguracja n+1 zapewnia wysoką dostępność systemu nawet przy intensywnej pracy procesorów AI. Z kolei monitorowanie wycieków odbywa się na poziomie pojedynczych komponentów, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy centrum danych .

Jedną z najbardziej docenianych cech nowego rozwiązania jest jego serwisowalność. Warianty In-Row pozwalają na wymianę elementów takich jak pompy, czujniki czy moduły kontrolne w trybie hot swap, czyli bez przerywania pracy systemu. To szczególnie ważne w centrach danych obsługujących trening dużych modeli językowych, gdzie każda chwila przestoju może oznaczać realne straty. Zasilanie modułów realizowane jest przez wbudowaną szynę dystrybucji energii DC, dzięki czemu znika potrzeba prowadzenia wielu tradycyjnych kabli zasilających. Całość przenosi koncepcję „infrastruktury w szafie” na zupełnie nowy poziom .

Modułowość to kolejny filar technologii. Możliwość łączenia wielu jednostek CDU pozwala precyzyjnie dopasować system do potrzeb użytkownika – od pojedynczej szafy serwerowej, aż po obiekty typu hyperscale. W jednej szafie In-Rack można osiągnąć do 150 kW mocy chłodniczej, a przy zastosowaniu  modułu In-Row system przekracza 1 MW. W połączeniu z odpowiednio dobranymi wymiennikami ciepła Rittal umożliwia odbiór nie tylko podstawowego ciepła generowanego przez GPU, ale także jego efektywne zagospodarowanie, co realnie obniża ślad węglowy centrum danych .

W sytuacjach, w których nie ma dostępu do wody technologicznej, dostępne są warianty liquid-to-air. Oddają one ciepło do powietrza poprzez tylne drzwi szafy lub boczny wymiennik w zamkniętym układzie. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla modernizowanych serwerowni oraz operatorów kolokacyjnych chcących wprowadzić chłodzenie cieczą, nie przebudowując instalacji całego budynku.

DLC to również odpowiedź na rosnące wymagania rynku pod kątem elastyczności. Technologia nie ogranicza się do standardu Open Rack V3. Wkrótce pojawią się także wersje dostosowane do klasycznych 19-calowych szaf VX IT. Dla operatorów oznacza to możliwość wdrażania chłodzenia cieczą niezależnie od aktualnie posiadanego standardu infrastruktury.

Direct Liquid Cooling staje się jednym z filarów Rittal IT Ecosystem - podejścia, w którym zasilanie, chłodzenie, monitoring i bezpieczeństwo fizyczne tworzą wspólną, spójną architekturę. To kierunek szczególnie ważny dla centrów danych obsługujących AI, HPC i aplikacje czasu rzeczywistego, dla których liczy się nie tylko wydajność, ale także efektywność energetyczna i możliwość szybkiego skalowania systemu bez przestojów.

Nowa technologia jednofazowego bezpośredniego chłodzenia cieczą otwiera drogę do bezpiecznego i ekonomicznego rozwoju AI - zarówno w centrach typu hyperscale, jak i w środowiskach enterprise. To rozwiązanie stworzone dla organizacji, które chcą wykorzystać pełen potencjał mocy obliczeniowej, a jednocześnie zadbać o stabilność, energooszczędność i przyszłą skalowalność własnego centrum danych.