Modułowe Data Center

Oszczędność czasu i kosztów

Cała infrastruktura IT z jednego źródła: RiMatrix Data Center to wstępnie skonfigurowane, całościowe rozwiązanie OT dla klas mocy do 400 kW na moduł.

CENTRUM DANYCH TYPU OUTDOOR

Infrastruktura IT

Na bazie predefiniowanych modułów kontenerowych Rittal umożliwia tworzenie elastycznych rozwiązań data center, które w razie potrzeby można rozbudować. Idealnie nadają się do ustawiania na zewnątrz, gdy przykładowo w budynku nie ma już odpowiedniego miejsca.

POMIESZCZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Konsekwentna ochrona przed wyciekiem danych

Nasze modułowe pomieszczenia bezpieczeństwa zapewniają maksymalną ochronę przed ogniem, wodą, pyłem i innymi ryzykami fizycznymi. Postaw na maksymalne bezpieczeństwo swojego centrum danych.

HYPERSCALER

Oprogramowanie open source dla centrów danych

OCP to jednolita platforma IT z licencją open source. Zalety: znacznie lepsza efektywność energetyczna i większa skalowalność. Odkryj Rittal OCP ORV3 – obecnie jedyną na świecie szafę rackową w 100% zgodną ze standardem OCP.

We empower IT

Modułowe centrum danych w całości z jednego źródła

Infrastruktura IT dla klas mocy do 400 kW

Cyfryzacja jest decydującym czynnikiem sukcesu gospodarki i społeczeństwa. Podstawa: bezpieczne, skalowalne i elastyczne centra danych, które można sprawnie dostosować do szybko rosnących wymagań. RiMatrix Data Center to wstępnie skonfigurowane, całościowe rozwiązanie OT dla klas mocy do 400 kW na moduł. Zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Rittal zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Od projektowania po obsługę posprzedażową – We empower IT.

Skalowalna strata mocy według kW

Klasy mocy

20 – 40 kW

Moc chłodnicza od 20 do 40 kW

  • Idealna do małych serwerowni i zastosowań typu Edge z 4 – 12 szafami rackowymi
  • Wydajne chłodzenie dzięki uniwersalnym wymiennikom ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda oraz opcjonalnej separacji stref
  • Maksymalna gęstość mocy do 53 kW na szafę
  • Optymalne monitorowanie, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki kompletnemu rozwiązaniu OT

40 – 100 kW

Moc chłodnicza od 40 do 100 kW

  • Idealna do średnich serwerowni i większych zastosowań typu Edge z 10 – 20 szafami rackowymi
  • Wydajne chłodzenie dzięki uniwersalnym wymiennikom ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda oraz opcjonalnej separacji stref
  • Maksymalna gęstość mocy do 53 kW na szafę
  • Optymalne monitorowanie, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki kompletnemu rozwiązaniu OT

100 – 200 kW

Moc chłodnicza od 100 do 200 kW

  • Idealna jako zamknięte rozwiązanie POD w centrach danych lub średniej wielkości serwerowniach z 10 – 40 szafami rackowymi
  • Wydajne chłodzenie dzięki uniwersalnym wymiennikom ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda oraz opcjonalnej separacji stref
  • Maksymalna gęstość mocy do 53 kW na szafę
  • Optymalne monitorowanie, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki kompletnemu rozwiązaniu OT

200 – 400 kW

Moc chłodnicza od 200 do 400 kW

  • Idealna jako zamknięte rozwiązanie POD w centrach danych lub dużych serwerowniach z 10 – 40 szafami rackowymi
  • Wydajne chłodzenie dzięki uniwersalnym wymiennikom ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda oraz opcjonalnej separacji stref
  • Do maksymalnej gęstości mocy 53 kW na szafę
  • Optymalne monitorowanie, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki kompletnemu rozwiązaniu OT

Łatwa konfiguracja centrów danych

Konfigurator RiMatrix Data Center

Zaprojektuj swoje centrum danych

Zaprojektuj swoje indywidualne centrum danych – szybko, łatwo i zgodnie z własnymi wymaganiami! Zaprojektuj spersonalizowane rozwiązanie w zaledwie kilka minut. Zacznij teraz – to proste!

Łatwo – intuicyjna obsługa, bez wiedzy specjalistycznej.

Poprawnie – konfiguracje zgodne pod względem technicznym.

Szybko – wszystkie dane dostępne w najkrótszym czasie.

Zbyt wysoka klasa mocy?

Tam, gdzie duże centra danych nie wchodzą w grę, sprawdzą się mikrocentra danych. Modułowe centra danych RiMatrix Micro Data Center Rittal są dostępne dla mocy chłodniczych do 53 kW. Mogą być wykorzystywane między innymi do przetwarzania brzegowego (edge computing). Zaleta jest następująca: szybsze przetwarzanie i wykorzystanie danych.

Dopasowane rozwiązania dla Twojego biznesu

Przykłady użycia

Nie zleca się budowy serwerowni byle komu, idzie się do Rittal.

Peter Marszelewski Head of IT Ralf Bohle GmbH

Szczególne okoliczności wymagają szczególnych rozwiązań

Housing-Solutions

Na wszelki wypadek

Zastosowania IT w pomieszczeniu bezpieczeństwa

W obszarach infrastruktury krytycznej (KRITIS), takich jak służba zdrowia lub administracja publiczna, ochrona wrażliwych danych ma szczególne znaczenie. Dlatego też niezbędna jest bezpieczna infrastruktura IT.

Korzyści:

  • Całościowa ochrona infrastruktury IT z atestem systemu
  • Elastyczność w zakresie różnych wymagań bezpieczeństwa (pomieszczenie ochrony podstawowej i pomieszczenie o wysokiej dostępności)
  • Skalowalne i modułowe rozwiązania dla pomieszczeń o różnej wielkości, bez ograniczeń powierzchni
  • Efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki koncepcjom POD

 

Odporność na każdą pogodę

Zastosowania IT na zewnątrz budynków

Czy to w transporcie i komunikacji, czy w sektorze telekomunikacyjnym: zewnętrzne centra danych wymagają zagwarantowania szczególnej ochrony. Kontenery data center Rittal są zarówno solidne, jak i odporne na warunki atmosferyczne – stanowią idealne rozwiązanie do szybkiej rozbudowy w przypadku rosnącej ilości danych.

Korzyści:

  • Modułowa konstrukcja i skalowalna wielkość kontenera
  • Szybka dostępność
  • Łatwa instalacja
  • Do 30% oszczędności energii dzięki naszemu kontenerowi Blue e+ Outdoor

Idealnie dopasowane systemy do skalowania

Twoja korzyść ze skalowalności

Referencje

Ralf Bohle GmbH

Nowa infrastruktura IT u producenta opon

Płomienie w serwerowni firmy Ralf Bohle nie mają szans. Dzięki infrastrukturze IT Rittal producent opon rowerowych Schwalbe działa bezpiecznie.

Kontakt

Masz pytania dotyczące RiMatrix Data Center? Wystarczy do nas napisać.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego rozwiązania systemowego.