Bezpieczeństwo, wysoka dostępność i perfekcyjna integracja

Cyfryzacja w branży finansowej

Łączymy najnowocześniejsze infrastruktury IT z dogłębną wiedzą specjalistyczną, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań branży finansowej. Dbamy o to, aby Twoja infrastruktura IT nie tylko nadążała za cyfrową transformacją, ale także pełniła funkcję lidera: We empower IT

We empower IT

Rozumiemy Twoje wymagania

Cyfryzacja zasadniczo zmienia branżę finansową: procesy stają się wydajniejsze i szybsze, a jednocześnie zmieniają się warunki ramowe sektora finansowego. Rygorystyczne wymogi regulacyjne i coraz bardziej złożone procesy stawiają wysokie wymagania infrastrukturze IT. Jednocześnie rosną oczekiwania klientów: usługi cyfrowe muszą działać szybko i sprawnie. Kluczowe znaczenie dla sukcesu w tym wymagającym środowisku mają bezpieczeństwo, skalowalność i efektywność energetyczna.

Nasze rozwiązania pomagają w bezpiecznej, niezawodnej i zrównoważonej eksploatacji systemów informatycznych – nawet przy najwyższych wymaganiach.

One Stop Shop dla infrastruktury w branży finansowej

Rittal to kompleksowe źródło rozwiązań infrastruktury IT dla branży finansowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie innowacji w zakresie budowy szaf sterowniczych, rozdziału mocy, klimatyzacji i infrastruktury IT jesteśmy w stanie zaoferować platformę systemową dostosowaną do wysokich wymagań banków i instytucji finansowych.

Szeroka oferta naszych produktów pozwala nam optymalizować procesy IT, zwiększać wydajność i jednocześnie obniżać koszty eksploatacji. Ponadto pomagamy firmom spełniać surowe wymogi regulacyjne i osiągać ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wydajne programy narzędziowe oraz globalna oferta serwisowa umożliwiają elastyczne dostosowanie naszych rozwiązań do indywidualnych potrzeb instytucji finansowych. W ten sposób oferujemy nie tylko produkty, ale także wiedzę specjalistyczną niezbędną do zapewnienia bezpiecznej, skalowalnej i zrównoważonej infrastruktury IT dla przyszłości branży finansowej.

RiMatrix Data Center

Modułowa platforma dla niezawodnej infrastruktury IT

Rittal oferuje RiMatrix – przyjazną dla użytkownika platformę opracowaną z myślą o wymaganiach branż podlegających regulacjom. Standaryzowane rozwiązania IT tworzą jednolitą, bezpieczną podstawę, a modułowe i skalowalne komponenty umożliwiają elastyczną oraz ekonomiczną rozbudowę infrastruktury. Niezależnie od tego, czy chodzi o centralne centra danych, czy zdecentralizowane rozwiązania typu Edge w oddziałach – nasza oferta rozwiązań RiMatrix gwarantuje bezpieczną przyszłość dla każdego zastosowania.

Chłodzenie IT

Efektywne chłodzenie na najwyższym poziomie

Liquid Cooling Package (LCP) firmy Rittal jest wysokowydajnym rozwiązaniem chłodzenia, które daje się elastycznie integrować z szafami serwerowymi. LCP zasysa gorące powietrze i dostarcza schłodzone, co znacząco poprawia efektywność, zwłaszcza przy zastosowaniu w zabudowach zimnego korytarza. Nasze LCP są dostępne w wersjach o mocach chłodniczych od 10 do 53 kW i doskonale nadają się do rozbudowy istniejącej infrastruktury IT.

Zasilanie IT

Inteligentny i uniwersalny rozdział mocy

Nasze listwy zasilania (PDU) zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o efektywnym rozdziale mocy w nowoczesnych środowiskach IT oraz do stosowania w szafach serwerowych. Rozbudowane funkcje pomiaru i monitorowania energii w jednostkach PDU umożliwiają precyzyjne śledzenie poboru prądu. Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT oraz możliwość rozbudowy o moduły, takie jak ochrona przepięciowa czy osłony gniazd, sprawiają, że nasze listwy PDU stanowią uniwersalne i przyszłościowe rozwiązanie dla rozwijających się centrów danych.

Monitoring IT

Niezawodne monitorowanie i sterowanie

Nasz CMC III to niezawodny, uniwersalny system monitorowania oraz sterowania do szaf sterowniczych i serwerowych. Zintegrowane funkcje PoE i podwójne źródła zasilania zapewniają niezawodność działania oraz ochronę przed przerwami w pracy. Precyzyjnie monitoruje temperaturę, wilgotność powietrza, dostęp, zadymienie, zasilanie elektryczne i inne parametry otoczenia. Intuicyjny interfejs internetowy pozwala na szybką konfigurację systemu i natychmiastową integrację z infrastrukturą IT.

Warto skorzystać z wydajnego monitorowania, zautomatyzowanych procesów i znacznego potencjału oszczędności, które zapewnią przyszłość Twojemu środowisku IT.

Bezpieczeństwo IT

Ochrona na najwyższym poziomie: Modułowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT

Ochrona danych osobowych jest kwestią o kluczowym znaczeniu, szczególnie w sektorze finansowym. Nasze centra danych Micro Data Center Level E zapewniają kompleksową ochronę przed zagrożeniami fizycznymi, takimi jak ogień, woda, pył, nieupoważniony dostęp i sabotaż. Modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych wymagań. Jednocześnie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, sprawdzone i certyfikowane przez akredytowane jednostki.

Dodatkowym zabezpieczeniem są pomieszczenia bezpieczeństwa, które gwarantują bezpieczeństwo cyfrowe, techniczne, logiczne i fizyczne. Niezależnie od tego, czy są to pomieszczenia ochrony podstawowej (GSR) czy pomieszczenia o wysokiej dostępności (HVR) – chronią one infrastrukturę IT dzięki sprawdzonej koncepcji systemowej i mogą być elastycznie integrowane z istniejącymi budynkami dzięki rozwiązaniu typu „pomieszczenie w pomieszczeniu”.

Łatwa konfiguracja centrów danych

Konfigurator RiMatrix Data Center

Zaprojektuj swoje centrum danych

Zaprojektuj swoje indywidualne centrum danych – szybko, łatwo i zgodnie z własnymi wymaganiami! Zaprojektuj spersonalizowane rozwiązanie w zaledwie kilka minut. Zacznij teraz – to proste!

Łatwo – intuicyjna obsługa, bez wiedzy specjalistycznej.

Poprawnie – konfiguracje zgodne pod względem technicznym.

Szybko – wszystkie dane dostępne w najkrótszym czasie.

Nasze doświadczenie – Twoje korzyści

Znajomość branży łączy się z najwyższą jakością

Naszym celem jest Twój sukces

Znamy wyzwania cyfryzacji i wesprzemy Cię naszą branżową wiedzą specjalistyczną w zakresie ram prawnych, przepisów oraz standardów branżowych.

Wysoka elastyczność i standaryzacja naszych rozwiązań RiMatrix Data Center zapewniają przyszłościowy pakiet, który łączy wszystkie istotne elementy systemu – szafy, zasilanie, chłodzenie, monitorowanie, bezpieczeństwo – oraz niezawodnie spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania.

Bezpieczeństwo w przyszłości

Modułowy system o maksymalnej elastyczności

Nasza modułowa oferta produktów pozwala na elastyczne dostosowanie i rozbudowę, które można wdrożyć szybko i bezproblemowo. Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami, dzięki czemu mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania różnych przepisów lokalnych. Zapewnia to elastyczność i bezpieczeństwo na przyszłość.

Zastosowanie rozwiązania typu „pomieszczenie w pomieszczeniu” pozwoliło nam w znacznym stopniu zoptymalizować wykorzystanie istniejącej przestrzeni.

Michael Nolte Prezes spółki projektowej i doradczej Canzler Ingenieure

Zalety

Łatwiejsza infrastruktura

Standaryzowane rozwiązania, łatwość użytkowania i elastyczność

Przedsiębiorstwa działające w branżach podlegających ścisłej regulacji muszą sprostać wyzwaniu, jakim jest przestrzeganie rygorystycznych wymogów prawnych przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnej infrastruktury IT. Większe organizacje często dysponują środkami niezbędnymi do spełnienia tych wymagań, podczas gdy mniejsze podmioty i firmy z branży FinTech, mające ograniczone zasoby finansowe i kadrowe, muszą przestrzegać tych samych standardów.

Rittal oferuje przyjazną dla użytkownika ofertę dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Standaryzowane rozwiązania infrastruktury IT umożliwiają ujednolicenie systemów i zapewnienie ich bezpieczeństwa. Modułowe i skalowalne koncepcje oferują elastyczność niezbędną, by dostosować infrastrukturę do rosnących wymagań. W ten sposób firma Rittal łączy efektywność, bezpieczeństwo i elastyczność – idealne do wszystkich potrzeb.

Ochrona danych i stabilność dla branży finansowej

Infrastruktura IT, która spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa

Wprowadzenie nowych technologii wymaga przestrzegania złożonych przepisów regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie ochrony danych i zgodności z przepisami. Ponadto cyfryzacja zwiększa ryzyko cyberataków, które nie tylko zagrażają poufnym danym klientów, ale mogą również wpływać na stabilność operacyjną.

Rittal oferuje modułowe rozwiązania bezpieczeństwa IT zapewniające kompleksową ochronę fizyczną infrastruktury IT w branży finansowej. Dane wrażliwe mogą być bezpiecznie przechowywane w naszym sejfie, czyli Micro Data Center Level E, większych centrach danych w pomieszczeniach ochrony podstawowej lub w pomieszczeniach o wysokiej dostępności. Rozwiązania te gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa i można je elastycznie integrować z istniejącymi systemami w celu sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i dostępności danych.

Integracja technologii, przekraczanie oczekiwań klientów

Efektywne rozwiązania IT dla spersonalizowanych i konkurencyjnych usług finansowych

Sztuczna inteligencja, technologia blockchain i big data rewolucjonizują branżę finansową: umożliwiają one efektywniejsze podejmowanie decyzji kredytowych, precyzyjne wykrywanie oszustw oraz, dzięki otwartym interfejsom, świadczenie innowacyjnych usług, które zachwycają klientów i napędzają rynek. Blockchain zapewnia również przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji – zarówno w przypadku płatności, jak i Smart Contracts.

Rittal oferuje „Edge Data Center”, optymalną infrastrukturę umożliwiającą spersonalizowane doświadczenia klientów. Te modułowe centra danych przetwarzają dane bezpośrednio na miejscu, co zapewnia minimalne opóźnienia i umożliwia analizę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Twoja firma może szybko reagować na indywidualne potrzeby klientów i oferować usługi dostosowane do ich wymagań.

Zrównoważony rozwój jako czynnik konkurencyjności

Efektywna infrastruktura IT dla „zielonej” branży finansowej

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym czynnikiem dla instytucji finansowych. Oprócz wymogów regulacyjnych, klienci i inwestorzy również domagają się strategii przyjaznych dla środowiska oraz przejrzystych działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego. Jednocześnie systemy IT muszą być efektywne energetycznie, aby obniżać koszty eksploatacji i oszczędzać zasoby.

Rittal oferuje wsparcie w postaci zrównoważonych rozwiązań, takich jak efektywne energetycznie technologie chłodzenia i trwałe komponenty najwyższej jakości. Technologie te optymalizują zużycie energii, redukują emisje i umożliwiają instytucjom finansowym osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju bez konieczności rezygnacji z mocy oraz dostępności.

Niezawodność bez kompromisów

Niezawodna infrastruktura IT dla maksymalnej dostępności

W branży finansowej bezawaryjność, interoperacyjność i redundancja są kluczowymi wymaganiami zapewniającymi niezakłóconą pracę nawet przy najwyższym obciążeniu.

Rittal oferuje rozwiązania IT opracowane z myślą o pracy ciągłej i krytycznych zastosowaniach. Modułowa oferta produktów obejmuje redundantne systemy i komponenty, które można płynnie zintegrować, gwarantując maksymalną dostępność. Dzięki wysokiej interoperacyjności rozwiązania te można bez problemu zintegrować z istniejącymi środowiskami IT, a koncepcje redundancji zapewniają całkowitą bezawaryjność. W ten sposób stworzysz infrastrukturę, która jest nie tylko niezawodna, ale także przyszłościowa.

Referencje

National Bank of Kuwait

IT o dostępności 99,982 procenta

99,982 procenta dostępności lub downtime zaledwie 1,6 godziny rocznie – to są wymagania Uptime Institute dla certyfikacji centrum danych według Tier III. Stworzyć nowe centrum danych w istniejącym budynku, tak aby spełniało te surowe wymagania...

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci w budowie lub rozbudowie infrastruktury IT? Wystarczy do nas napisać.