WYTWARZANIE ENERGII DLA SPOŁECZEŃSTWA ALL ELECTRIC

Electrify your System

Zyskaj na transformacji energetycznej. Przygotuj się na przyszłość.

Electrify your System

Rozwiązania dla branży wytwarzania energii

Rozbudowa i przebudowa w branży produkcji energii będzie wymagała w najbliższych latach znacznych wysiłków. Odejście od węgla, gazu i ropy naftowej na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prowadzi do szybkiej rozbudowy wielu zdecentralizowanych zakładów wytwórczych. Kluczowe dla systemu jest sprawne działanie, ponieważ musi być zapewnione stałe zasilanie.

Z opracowania* z Norwegii wynika, że do 2050 roku udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej wzrośnie do 83%. Konkretnie oznacza to, że elektrownie fotowoltaiczne wzrosną 20-krotnie, a elektrownie wiatrowe – 10-krotnie.

Rittal Energy & Power Solutions

Aby odejście od paliw kopalnych było efektywne, Rittal oferuje wydajne i zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązania systemowe dla energii odnawialnych. Standaryzowane komponenty o budowie modułowej upraszczają planowanie i budowę systemu. Oferta obejmuje:

  • Szafy sterownicze
  • Rozdział mocy
  • Rozwiązania klimatyzacji
  • Rozwiązania automatyzacji dla prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic
  • Serwis.

Zalety w skrócie

  • Łatwe planowanie i szybki montaż dzięki podstawowym rozwiązaniom w systemie modułowym – nie zaczynasz od zera, tylko korzystasz z przemyślanych rozwiązań.
  • Bezawaryjna, wieloletnia eksploatacja dzięki rozwiązaniom niewymagającym konserwacji i wysokiemu poziomowi ochrony – idealne rozwiązanie nawet w trudnych warunkach.
  • Globalne możliwości zastosowania dzięki zgodności z międzynarodowymi normami i serwisowi na całym świecie.
  • Wszystko z jednego źródła – od kompetentnego partnera z wieloletnim doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami.

* „Energy Transition Outlook 2022” norweskiej firmy DNV

Sprawdzone rozwiązania w zakresie produkcji energii

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...

Klimatyzacja

Klimatyzacja outdoor

Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie. Nasze rozwiązania klimatyzacji Outdoor idealnie nadają się do zastosowań zewnętrznych. Poza szczególnie efektywnymi energetycznie klimatyzatorami można zastosować np. również wentylatory...

Systemy szaf IT

Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z szynami profilowymi 19" standardowymi

Szafa sieciowa / serwerowa VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji wnętrza szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z szynami profilowymi 19" w wersji standard, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i w klasie ochrony do IP 55.

Rozdział mocy

Systemy szyn zbiorczych

Systemy szyn zbiorczych RiLine do indywidualnej zabudowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej do 2100 A. Kompletne rozwiązania do zastosowań AC lub DC.

Historie sukcesu