Rozdział mocy

Systemy szyn zbiorczych

Systemy szyn zbiorczych RiLine do indywidualnej zabudowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej do 2100 A. Kompletne rozwiązania do zastosowań AC lub DC.

Systemy szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

3 bieguny, możliwość montażu bez użycia narzędzi, wytrzymałość zwarciowa do 65 kA, całkowite zabezpieczenie przed dotykiem, ze standardowymi płaskimi szynami miedzianymi do stosowania na całym świecie.

Systemy szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych RiLine60 do 800 A i 1600 A

Odstęp między osiami szyn 60 mm, 3 i 4 bieguny, pełne zabezpieczenie przed dotykiem, możliwość stosowania na całym świecie.

Systemy szyn zbiorczych

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Odstęp między osiami szyn 185 mm, 3-biegunowy, pełne zabezpieczenie przed dotykiem, rozmaite możliwości zastosowań z adapterami przyłączeniowymi i CB oraz listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH lub listwowymi rozłącznikami NH z napędem migowym.

Systemy szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych RiLine Compact do 160 A

3-bieg., proste wtykanie komponentów bez użycia narzędzi, pełna ochrona przed dotykiem.

Systemy szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych Mini-PLS do 250 A

Odstęp między osiami szyn 40 mm, 3 bieguny, kompaktowy mechanizm zatrzaskowy od przodu, możliwość zabudowy wsporników, pełne zabezpieczenie przed dotykiem.

Co to jest system szyn zbiorczych?

System szyn zbiorczych to modułowe rozwiązanie składające się z szyn zbiorczych, zacisków oraz wsporników, które służy do bezpiecznej i wydajnej dystrybucji energii elektrycznej w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. Szyny prądowe pełnią funkcję elementów przewodzących, zazwyczaj wykonane są z miedzi lub aluminium i stanowią wspólny punkt przyłączeniowy dla wszystkich przewodów zasilających i odbiorczych. W ten sposób wymagane obciążenie jest równomiernie rozprowadzane pomiędzy wszystkie komponenty bez strat energii, a dzięki odpowiednim akcesoriom zapewniona jest bezpieczna praca nawet w wymagających warunkach.

Jak działa system szyn zbiorczych?

Sercem systemu szyn zbiorczych są szyny miedziane lub aluminiowe, które dzięki wysokiej przewodności umożliwiają przesył energii elektrycznej przy minimalnych stratach. Dystrybucję energii wspierają różne techniki przyłączeniowe, umożliwiające połączenie szyn zbiorczych z komponentami elektrycznymi lub rozdzielnicami.

Gdy do linii produkcyjnej dołączane jest nowe urządzenie lub maszyna, modułowa konstrukcja szyn zbiorczych umożliwia szybką i łatwą rozbudowę oraz przyspiesza konserwację urządzeń. Efektem jest nie tylko wzrost efektywności poprzez krótsze czasy realizacji projektów, lecz także wysoki poziom elastyczności na przyszłe potrzeby.

Dlaczego stosuje się szyny zbiorcze?

W instalacjach przemysłowych lub w dużych kompleksach budynków szyny prądowe wraz ze wspornikami i uchwytami zapewniają stabilną pracę całego systemu zasilania, nawet pod dużym obciążeniem. Nic dziwnego, że stanowią ważny element infrastruktury energetycznej wielu firm. Wyróżniają się:

  • łatwą instalacją,
  • wysoką niezawodnością oraz
  • długą żywotnością.

Można je też indywidualnie dopasować do wymagań różnych instalacji. Właśnie w zakładach produkcyjnych i dużych obiektach szyny zbiorcze oferują oszczędność miejsca przy rozdziale energii, okablowywanie jest znacznie szybsze, a liczba dodatkowych przewodów zewnętrznych maleje.

Systemy szyn zbiorczych Rittal

W Rittal dostępne są systemy szyn zbiorczych, które dzięki różnym wariantom idealnie dopasowują się do indywidualnych potrzeb. Wszystkie modele zapewniają pełne zabezpieczenie przed dotykiem, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo ludzi i instalacji. Wybierz spośród następujących modeli:

RiLineX to nowy, modułowy system szyn zbiorczych Rittal – opracowane z myślą o bezpiecznej, elastycznej i wyjątkowo efektywnej dystrybucji energii elektrycznej w budowie szaf sterowniczych. Montaż bez użycia narzędzi pozwala zaoszczędzić nawet 75 procent czasu, zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia przed dotykiem i redukuje czas inżynierii nawet o 30%. System nie wymaga licencji, niezależny, zgodny z normami, wstecznie kompatybilny i gotowy do zastosowań na całym świecie – to rozwiązanie przyszłości dla każdego zastosowania.

Mini-PLS jest przeznaczony dla prądów do 250 A, ma konstrukcję 3-biegunową, odstęp między osiami 40 mm oraz kompaktowy mechanizm zatrzaskowy. Wspornik ma możliwość zabudowania.

Nasz najmocniejszy model RiLine60 idealnie sprawdza się przy prądach do 1600 A. Dostępne wersje 3- i 4-biegunowe z odstępem między osiami 60 mm. Komponenty przetestowane zgodnie z IEC 61439 oraz UL 508 gwarantują możliwość stosowania na całym świecie.

System szyn zbiorczych Ri4Power dla instalacji niskonapięciowych z odstępem między osiami 185 mm umożliwia kompaktową i bezpieczną budowę systemów dystrybucji energii. Model 1- lub 3-biegunowy gwarantuje optymalne zabezpieczenie przed dotykiem.

Poznaj systemy szyn zbiorczych firmy już teraz!

Rittal oferuje idealne rozwiązania w zakresie rozdziału mocy w Twojej firmie. W każdej chwili chętnie służymy pomocą – od doradztwa, poprzez wybór odpowiedniego produktu, aż po montaż na miejscu.

Skontaktuj się z Rittal już teraz!

Często zadawane pytania dotyczące systemów szyn zbiorczych

Aby systemy szyn zbiorczych mogły wykorzystać swój maksymalny potencjał, niezbędna jest regularna konserwacja. Obejmuje to sprawdzenie pod kątem uszkodzeń przez korozję lub kontrolę połączenia szyn zbiorczych. Analiza termograficzna pozwala wcześnie wykryć przeciążenie lub nieprawidłowe podłączenie. Oprócz fizycznej inspekcji ważne jest również sprawdzenie prawidłowego działania komponentów elektronicznych. Pozwala to uniknąć zwarć i innych uszkodzeń.

Instalacja systemu szyn zbiorczych wymaga dokładnego planowania. Do jakiego zastosowania potrzebny jest system szyn zbiorczych? Jakie powinny być wymiary szyn miedzianych? Gdzie należy zamontować uchwyty i wsporniki szyn zbiorczych? Również współpraca kilku systemów może początkowo stanowić wyzwanie, ale można je szybko pokonać dzięki wysokiej jakości komponentom oraz normom i standardom bezpieczeństwa.

Systemy szyn zbiorczych mają wyraźną przewagę nad tradycyjnymi systemami kablowymi. Kompaktowy system nie tylko eliminuje nieuporządkowane okablowanie w zabudowie wewnętrznej, ale także zapewnia wyższą przewodność i mniejsze straty transmisyjne dzięki szynom prądowym. Ponadto system modułowy umożliwia łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji komponentów, co ułatwia konserwację systemu. W ten sposób systemy szyn zbiorczych stanowią bezpieczną inwestycję.