Prefabrykacja

Lepiej dzięki Przemysłowi 4.0 i automatyzacji

Aby umożliwić indywidualną obróbkę obudów i szaf sterowniczych z tą samą jakością i precyzją, Rittal oferuje w pełni zautomatyzowane maszyny do obróbki mechanicznej, montażu i konfekcjonowania przewodów. EPLAN Smart Wiring sprawia, że okablowywanie staje łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wszystkie stacje robocze są połączone z danymi wirtualnego prototypu tworząc efektywny i kompletny proces.

Rittal Automation Systems dostarcza wszystko to, co poprzez automatyzację ułatwia, przyspiesza, zwiększa precyzję i powtarzalność w prefabrykacji szaf sterowniczych – idealny przebieg procesów z jednego źródła.

Cięcie

Cyfrowy bliźniak dostarcza danych wymaganych do wiercenia i przycinania, aby przygotować do montażu komponenty o regulowanej długości, takie jak szyny DIN, szyny wsporcze, kanały kablowe oraz pokrywy kanałów kablowych.

Nasza oferta rozwiązań

Oszczędność do 60% z Secarex 

  • Wysokowydajne narzędzia dla szybkiej, dokładnej i niezawodnej pracy
  • Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym
  • Bez konieczności wymiany szablonów w przypadku standardowych szyn nośnych
  • Optymalizacja procesu przycinania zmniejsza koszty materiałów

Więcej o centrum tnącym Secarex

Modyfikacja szaf

Obudowy są modyfikowane na podstawie danych z cyfrowego bliźniaka wymaganych do wiercenia i frezowania. Przeprowadzana jest także automatycznie mechaniczna obróbka części płaskich przez maszynę CNC.

Nasza oferta rozwiązań

Oszczędność do 74% z Perforex BC 

  • 8 razy szybsza obróbka stali i 20 razy szybsza obróbka stali nierdzewnej w porównaniu do obróbki ręcznej
  • Przy ok. 150 obudowach rocznie inwestycja w Perforex BC zwraca się już po ok. 2,5 roku
  • Zaprogramowane zlecenia warsztatowe są od razu dostępne do ponownego użycia, łatwe kopiowanie i modyfikowanie

Więcej o centrum obróbki Perforex BC

Oszczędność do 89% z Perforex LC

  • 20-krotne zwiększenie prędkości cięcia (w przypadku stali nierdzewnej w porównaniu do Perforex BC)
  • Bezdotykowa obróbka przy niskim poziomie wibracji, brak zużycia narzędzi przy niskiej emisji hałasu
  • Brak konieczności mocowania przedmiotu dzięki obróbce 3D
  • Zwiększenie przepustowości w krótkim czasie i osiągnięcie wyższej konkurencyjności

Więcej o centrum laserowym Perforex LC

  • Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
  • Krótki czas amortyzacji: Zwrot z inwestycji od 100 szaf sterowniczych rocznie
  • 8 razy szybsza obróbka stali i 20 razy szybsza obróbka stali nierdzewnej w porównaniu do obróbki ręcznej

RiPanel Processing Center

Montaż mechaniczny

W zależności od umiejscowienia urządzeń w cyfrowym bliźniaku generowane są konfiguracje w 2D, które zawierają wszystkie informacje konieczne do instalacji.

  • Praktyczne rozwiązanie dla transportu szaf sterowniczych i zestawów szaf
  • Obciążalność do 1,8 t
  • Sprawdzony zgodnie z dyrektywą maszynową
  • Udostępnianie danych wszystkim uczestnikom projektu wzdłuż całego łańcucha wartości w przejrzysty sposób
  • Podgląd i komentowanie zmian przez przeglądarkę internetową niezależnie od miejsca
  • Łatwa komunikacja i praca w grupie bez zużywania papieru w ramach różnych projektów, dyscyplin i przedsiębiorstw

Więcej o EPLAN eView

  • Ergonomiczne rozwiązanie do procesów obróbki szaf sterowniczych
  • Przesuwne stoły montażowe z możliwością regulacji nachylenia, a w niektórych modelach także wysokości
  • Łatwe, zmienne mocowanie płyt montażowych za pomocą dociskaczy
  • Nie wymagają zasilania sieciowego, potrzebują mało miejsca, gdy nie są używane
  • Wózek magazynowy i transportowy LT 1000 do łatwego przemieszczania płaskich części

Urządzenia do etykietowania

Dane z cyfrowego bliźniaka wymagane do oznaczania urządzeń są wysyłane do drukarki etykiet, dzięki czemu nie ma już konieczności ich manualnego wprowadzania, sortowania lub przetwarzania.

Nasza oferta rozwiązań

  • Wysyłanie danych przez standardowe interfejsy do systemów drukowania etykiet producentów części
  • Brak konieczności wprowadzania, sortowania lub obróbki

Więcej o EPLAN Electric P8

Konfekcjonowanie przewodów

Tworzenie cyfrowego bliźniaka obejmuje m.in. zdefiniowanie optymalnych dróg układania w szafie połączeń elektrycznych ze schematu elektrycznego i ustalanie wymaganej długości każdego połączenia.
Oprócz wytycznych ze schematu elektrycznego dotyczących koloru, średnicy, rodzaju materiału i obróbki końcówek żył cyfrowy bliźniak dostarcza również danych, które są wymagane do manualnego lub całkowicie automatycznego konfekcjonowania przewodu czy kabla. Standardowe interfejsy umożliwiają również w tym przypadku udostępnianie danych do automatycznego konfekcjonowania kabli.

Nasza oferta rozwiązań

Oszczędność do 80% z Wire Terminal 

  • Od 300 obudów rocznie inwestycja w Wire Terminal zwraca się już po ok. 2,5 roku
  • Całkowicie automatyczna produkcja gwarantuje niezmiennie wysoką jakość
  • Podawanie przewodów dostosowane do magazynka

Więcej o automacie do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT

Oszczędność do 40% z półautomatami

  • Zwiększanie efektywności rutynowych prac, zdejmowanie izolacji i zaciskanie
  • Korzyści płynące z przyspieszenia procesów połączone z doskonałą dokładnością powtórzeń

Więcej o półautomatach

Okablowywanie

Informacje o okablowaniu z cyfrowego bliźniaka są wykorzystywane do wizualizacji dróg układania i konfiguracji połączeń.
Kompletność wszystkich informacji w połączeniu z wizualizacją konfiguracji montażowej i konfiguracji połączeń pozwala na rezygnację ze schematu elektrycznego podczas okablowywania szafy sterowniczej.

Nasza oferta rozwiązań

Oszczędność do 20% z Smart Wiring 

  • Praca w 100 procentach w formacie cyfrowym
  • Montaż, środki robocze, połączenia, rodzaje i drogi połączeń są czytelnie zwizualizowane
  • W przypadku zmian w ostatniej chwili można przeprowadzić automatyczne porównanie projektów celem uniknięcia błędów
  • Informacje statusowe ułatwiają przekazywanie projektów pomiędzy różnymi pracownikami oraz umożliwiają łatwe monitorowanie projektu
  • Podawanie przewodów dostosowane do magazynka

Więcej o EPLAN Smart Wiring

Testowanie

Listy połączeń P2P dla przewodów, kabli, zacisków i urządzeń pomagają w identyfikacji potencjalnych błędów przed uruchomieniem szafy sterowniczej.

Nasza oferta rozwiązań

  • Udostępnianie danych wszystkim uczestnikom projektu wzdłuż całego łańcucha wartości w przejrzysty sposób
  • Podgląd i komentowanie zmian przez przeglądarkę internetową niezależnie od miejsca
  • Łatwa komunikacja i praca w grupie bez zużywania papieru w ramach różnych projektów, dyscyplin i przedsiębiorstw

Więcej o EPLAN eView

Oszczędność do 20% z Smart Wiring 

  • Praca w 100 procentach w formacie cyfrowym
  • Montaż, środki robocze, połączenia, rodzaje i drogi połączeń są czytelnie zwizualizowane
  • W przypadku zmian w ostatniej chwili można przeprowadzić automatyczne porównanie projektów celem uniknięcia błędów
  • Informacje statusowe ułatwiają przekazywanie projektów pomiędzy różnymi pracownikami oraz umożliwiają łatwe monitorowanie projektu
  • Podawanie przewodów dostosowane do magazynka

Więcej o EPLAN Smart Wiring

Do następnego etapu procesu: Eksploatacja i serwis

Okablowywanie

EPLAN Smart Wiring

Wirtualny asystent w manualnym okablowywaniu szaf sterowniczych. Od punktu podłączenia aż do dokładnej drogi układania – program dostarcza instalatorowi okablowania wszystkich niezbędnych danych w formie cyfrowej – w razie potrzeby...