Eksploatacja i serwis

Bezpieczniej ze sprawdzonym serwisem na całym świecie

Niezależnie od tego, czy musisz wymienić ważne komponenty klimatyzacji, czy chcesz przeprowadzić kontrolę efektywności swoich urządzeń – jesteśmy do dyspozycji. 

Po uruchomieniu maszyny i urządzenia muszą działać stabilnie i niezawodnie. To warunek efektywnej i wydajnej pracy. Utrzymaj aktualny status danych projektów długoterminowo i niezależnie od lokalizacji z pomocą chmurowego rozwiązania EPLAN eVIEW. Natomiast do zminimalizowania przestojów i do zwiększenia efektywności skorzystaj z Rittal Global Service.

Poza tym idziemy krok dalej: dzięki integracji np. naszych klimatyzatorów i chillerów z IoT Predictive Maintenance (profilaktyczna konserwacja) już dziś jest rzeczywistością.

Eksploatacja

Dostęp do danych przez rozwiązania chmurowe jest możliwy zawsze i wszędzie, również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. To duża zaleta w przypadku konserwacji czy naprawy szafy sterowniczej.

Nasza oferta rozwiązań

  • Udostępnianie danych wszystkim uczestnikom projektu wzdłuż całego łańcucha wartości w przejrzysty sposób
  • Podgląd i komentowanie zmian przez przeglądarkę internetową niezależnie od miejsca
  • Łatwa komunikacja i praca w grupie bez zużywania papieru w ramach różnych projektów, dyscyplin i przedsiębiorstw

Więcej o EPLAN eView

Dzięki nowemu interfejsowi IoT Rittal tworzy podstawę dla integracji klimatyzatorów, chillerów i czujników w zastosowaniach Przemysłu 4.0.
Daje to możliwość pełnej komunikacji od czujnika aż po chmurę, a także integracji z nadrzędnymi systemami monitorowania lub zarządzania energią.

  • Łatwa integracja produktów Rittal ze środowiskami Przemysłu 4.0
  • Szybka, bezawaryjna i zautomatyzowana produkcja
  • Plug & run: konfiguracja i uruchomienie bez konieczności programowania

Więcej o interfejsie IoT

Serwis

Szafa sterownicza lub sam klimatyzator mogą generować i wysyłać dane – np. aktualne informacje statusowe, wartości temperatury lub informacje serwisowe. Jest to możliwe dzięki komponentom z interfejsem IoT oraz sprzętowi takiemu jak interfejs IoT Rittal, który zbiera dane i przesyła je do nadrzędnych systemów. Jeśli uda się zdigitalizować dane wzdłuż całego łańcucha wartości, będzie to korzystne również podczas serwisu i eksploatacji.

Nasza oferta rozwiązań

  • Proces serwisowy i zarządzanie energią w rozwiązaniach klimatyzacji są digitalizowane
  • Zwiększa to dostępność i efektywność maszyn oraz instalacji

Więcej o Smart Maintenance

Cyfrowa kieszeń na schematy Rittal ePOCKET pomaga w usprawnianiu procesów:

  • Całkowicie cyfrowy przebieg procesów
  • Praca zawsze z najnowszą dokumentacją
  • Śledzenie zmian w projekcie, w tym powiadomienia
  • Dostęp do projektów lub dokumentów za pomocą kodów QR
  • Centralne zapisywanie dokumentacji maszyn (cyfrowa kieszeń na schematy)

Bezpieczna przyszłość dzięki platformie IT i technologii Edge-Cloud

Nowe technologie i zastosowania IT – od Cloud i Edge Computing, przez analitykę i sztuczną inteligencję, aż po 5G – będą w istotnym stopniu decydować o produkcji w przyszłości.

Dane produkcji w czasie rzeczywistym, niezależne przetwarzanie danych w ramach łańcucha wartości – z gotowym centrum danych typu Edge-Cloud ONCITE to żaden problem.

Dzięki platformie Rittal IT i modułowej technice systemowej łatwo i szybko zrealizujesz wszystkie projekty IT – od instalacji rackowych, aż po centra danych Edge i Hyperscale.

Aplikacje

Aplikacje Rittal dla większej efektywności

Rittal oferuje teraz także wiele przydatnych narzędzi do obsługi zdalnej, w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.