Doradztwo

Doradztwo

Wykorzystaj wiedzę naszych ekspertów dla Państwa projektów i klientów

Możliwe są następujące punkty odniesienia: optymalizacja procesów dzięki spójności danych od planowania po dostawę, a także zastosowanie efektywnych programów narzędziowych i techniki automatyzacji. Na podstawie analizy rezultatów, wspólnie z Rittal wdrożą Państwo odpowiednie środki dla zintegrowanego i efektywnego przebiegu procesów.

Aby Państwa firma korzystała z tych działań także w długiej perspektywie, wspólnie sprawdzimy powodzenie nowo zintegrowanych procesów.

Doradztwo w zakresie zintegrowanego łańcucha wartości

Całościowo, ponadsystemowo i indywidualnie dla danego klienta.

Cyfryzacja przemysłu postępuje w szybkim tempie. Cyfrowe dane – jako jeden z najważniejszych zasobów – zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Produkcja urządzeń jest obecnie precyzyjnie zsynchronizowana, a ogromna presja czasu i kosztów stała się tutaj regułą. Oprócz produktu wysokiej jakości kluczową przewagę nad konkurencją zapewnia najwydajniejszy proces.
Od projektowania i konstruowania produktu, zamówień oraz dostaw aż po serwis – integratorzy aparatury sterowniczej i rozdzielczej, którzy biorą pod uwagę cały łańcuch tworzenia wartości, mogą zwiększyć wydajność oraz zapewnić sobie przewagę na rynku.

Oferujemy przemyślaną, zintegrowaną koncepcję łączącą doradztwo, oprogramowanie, produkty, serwis i wsparcie techniczne. Działamy kompleksowo i ponadsystemowo, ale jesteśmy otwarci na indywidualne rozwiązania.

Cyfryzacja wzdłuż całego łańcucha wartości, a także spójność danych niezależnie od procesów oraz systemów to warunki konieczne, by zautomatyzować procesy integracji lub modyfikacji szaf sterowniczych.

Korzyści:

  • Badanie potencjału zwiększenia wydajności i produktywności
  • Trwałe zapewnienie konkurencyjności
  • Optymalizacja łańcucha wartości
  • Zredukowanie czasu realizacji

Zakres usług:

  • Analiza postępów w procesie produkcji przedstawiona w formie wykresów z wynikami pomiarów
  • Oprócz analizy sporządzany jest dokładny raport końcowy z konkretnymi rozwiązaniami z zakresu automatyzacji, by uzyskać oszczędności w łańcuchu wartości

Nr kat.: 1178.980

Aby osiągnąć maksimum wydajności w produkcji szaf sterowniczych, wszystkie procesy w halach produkcyjnych muszą być skrupulatnie przemyślane oraz zaplanowane.

Korzyści:

  • Optymalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni, również z uwzględnieniem przyszłych wymagań produkcyjnych
  • Integracja rozwiązań z zakresu automatyzacji wraz z procesami
  • Opłacalny tok i przepływ produkcji
  • Ergonomiczne stanowiska pracy

Zakres usług:

  • Projektowanie i czytelna wizualizacja wszystkich wyników w formie konkretnego układu hali

Nr kat.: 1178.981

System Consulting

Nasz pakiet doradczy, Twoja wartość dodana.
Nasi specjaliści wspólnie z Państwem opracują w 4-etapowym procesie propozycje rozwiązań z obszernej oferty Rittal.

Krok 1: Indywidualna kontrola stanu istniejącego na wszystkich poziomach

Krok 2: Identyfikacja potencjalnych oszczędności czasu i pieniędzy

Krok 3: Przełożenie wypracowanych wyników na konkretne działania

Krok 4: Kontrola wyników wdrożonych środków

Korzyści:

  • Wysoki poziom standaryzacji
  • Znaczące obniżenie kosztów (systemowe korzyści dzięki standardom Rittal)
  • Szybka produkcja seryjna
  • Optymalizacja aplikacji
  • Redukcja złożoności
  • Projektowanie ze względu na koszty (design to cost, DTC) dzięki zastosowaniu efektywniejszych akcesoriów
  • Sprawdzenie i optymalizacja klimatyzacji szaf sterowniczych

Zakres usług:

  • Analiza produktów, a następnie prezentacja końcowa wyników
  • Indywidualne propozycje optymalizacji na wszystkich płaszczyznach

Kompetencje w zakresie rozwiązań dotyczących wszystkich scenariuszy IT

Rittal jest prekursorem innowacyjnych rozwiązań IT, które można szybko i łatwo zbudować oraz efektywnie i bezpiecznie eksploatować. Nasze rozwiązania zapewniają maksymalną modułowość, skalowalność i efektywność. Nasza oferta obejmuje pojedyncze szafy IT i gotowe centra danych w kontenerze, aż po elastyczne rozwiązania infrastrukturalne i chmurowe. Dopełnieniem tej oferty są elastyczne umowy serwisowe gwarantujące bezusterkową eksploatację – w każdej chwili. Dzięki temu Rittal jest dla firm silnym partnerem w całym cyklu życia centrum danych.

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań obejmuje opracowanie precyzyjnej koncepcji i zaprojektowanie centrum danych, sprawny montaż i instalację oraz profesjonalne uruchomienie. Poza tym oferujemy dopracowany serwis posprzedażowy i rozwiązania do modernizacji oraz optymalizacji.

Kompleksowa oferta w zakresie doradztwa oraz serwisu wymaga ścisłego powiązania serwisu IT i realizacji projektów IT. Menedżer projektu koordynuje wszystkie działania – to gwarantuje kompetencje od jednego dostawcy pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze.

Chcesz poznać więcej możliwości? Zapraszamy do rozmowy pod numerem +48 22 310 06 00 lub do niezobowiązującego kontaktu drogą emailową service@rittal.pl

 

IT Ecosystem

We wszystkich scenariuszach IT: szybkość, bezpieczeństwo, suwerenność

Rittal Ecosystem IT to ustandaryzowane komponenty i systemy spełniające wszelkie wymagania skalowalnego i ekonomicznego środowiska IT dla scenariuszy Edge i Cloud