Działania modernizacyjne zwiększają efektywność i wydajność Twoich urządzeń. Dzięki temu dostępność urządzeń jest wyższa, a koszty konserwacji – niższe. Niezależnie od tego, czy chodzi o klimatyzatory w budowie szaf sterowniczych, w centrach danych, czy w technice automatyzacji: Rittal oferuje różne rozwiązania modernizacyjne. Aby Twoje maszyny i urządzenia działały bezpiecznie i bezawaryjnie. Teraz i w przyszłości.
Modernizacja klimatyzatorów do szaf sterowniczych
Produkty Blue e+ firmy Rittal zapewniają maksymalną efektywność energetyczną. W wielu przypadkach warto proaktywnie wymienić system klimatyzacji szafy sterowniczej, aby zredukować zużycie energii i związane z tym koszty do minimum. Jednocześnie wymiana przestarzałych urządzeń chłodzących zmniejsza ryzyko przestojów produkcyjnych.
Wykorzystaj firmę Rittal nie tylko jako dostawcę efektywnych systemów klimatyzacji szaf sterowniczych, ale także jako kompleksowego dostawcę rozwiązań modernizacyjnych. Oferujemy wsparcie zarówno w zakresie doradztwa, jak i projektowania oraz wdrażania modernizacji.
Zalety
- Zminimalizowanie czasu przezbrajania: specjaliści serwisowi z wieloletnim doświadczeniem w wymianie klimatyzatorów skracają czas wdrożenia do minimum
- Kontynuacja działalności podczas modernizacji: urządzenia są demontowane i montowane podczas pracy
- Bezpieczeństwo pracowników i urządzeń podczas instalacji dzięki beziskrowemu poszerzaniu otworów przy użyciu profesjonalnych narzędzi
- Dostępność oryginalnych części zamiennych i wydłużenie trwałości inwestycji: można również zamawiać płaskie elementy do wycofanych serii szaf pełnogabarytowych
Modernizacja klimatyzatorów dla infrastruktury IT
Rosnące wymagania dotyczące infrastruktury IT oraz nowe regulacje, takie jak ustawa o efektywności energetycznej (EnEfG), zmuszają operatorów do modernizacji infrastruktury IT.
Mamy dobrą wiadomość: nie zawsze konieczna jest nowa budowa. Aby sprostać rosnącym wymaganiom, często wystarcza modernizacja istniejącego centrum danych. Modernizacja obejmuje wymianę przestarzałego sprzętu na nowe, nowocześniejsze technologie, a także całościową ocenę struktury centrum danych i jej optymalizację.
Zalety
- Poprawa wydajności infrastruktury IT i zwiększenie efektywności dzięki indywidualnym działaniom optymalizacyjnym i modernizacyjnym
- Redukcja kosztów eksploatacji poprzez identyfikację czynników generujących koszty
- Odkrycie potencjalnych oszczędności, np. poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie klimatyzatorów
- Większa niezawodność dzięki konserwacji zapobiegawczej
Modernizacja w dziedzinie systemów automatyzacji
Rozwiązania automatyzacyjne Rittal Automation Systems stanowią ważną część procesów automatyzacji produkcji w zakresie budowy szaf sterowniczych.
Wraz z postępem technicznym i zużyciem maszyna z czasem traci na wydajności. Rozwiązaniem jest modernizacja maszyny RAS, która pozwoli zoptymalizować posiadaną maszynę i związane z nią procesy. Bez konieczności dokonywania nowych zakupów.
Zalety
- Zwiększenie efektywności i wydajności dla lepszej konkurencyjności
- Większa dostępność urządzeń dla stabilniejszej i bardziej niezawodnej produkcji
- Zoptymalizowane czasy produkcji i procesów, aby móc szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku
- Zabezpieczenie przyszłości istniejących urządzeń poprzez rozszerzenie funkcjonalności maszyn