Katalogi elektroniczne
Dane – opisy produktów. Zawierają dużo więcej informacji niż drukowane katalogi i umożliwiają wyszukiwanie informacji. Dzięki standaryzacji odbiorca zna strukturę danych i może skuteczne je przetwarzać, np. w celu wybrania oraz zamówienia produktów.
Nie tylko dystrybutorzy, lecz coraz częściej także klienci końcowi korzystają z elektronicznych katalogów, ponieważ są obszerne, sprawdzone i przejrzyste. Również inżynierowie mogą wykorzystać te dane w swoich projektach. W elektronicznych katalogach Rittal zastosowane są kody umożliwiające korzystanie z nich w różnych krajach. Pliki mają strukturę XML.
Bazujący na XML ustandaryzowany format plików BMEcat służy do wymiany informacji o produktach.
Korzyści:
- Proste i szybkie przetwarzanie danych o produktach
- Aktualne i indywidualne ceny produktów we własnym systemie
- Bezbłędne przenoszenie danych produktów i zredukowanie nieprawidłowych zamówień
Zalety:
- Centralna rola danych – nasi klienci zyskują dzięki naszym działaniom w zakresie cyfryzacji.
- Przejrzysta struktura danych produktów w jednym pliku
- Oszczędność czasu i uproszczenie procesów zamawiania
- Poprawa jakości danych źródłowych
Oferowane przez Rittal modele danych to ETIM i eCl@ss:
ETIM to elektrotechniczny model informacji standaryzujący wymianę danych produktów w zakresie elektrotechniki i podobnych branż. ETIM nie jest przy tym normą wymiany danych, tylko opisującym modelem danych analogicznym do eCl@ss, którego celem jest lepsze porównanie produktów i usług w branży elektrotechnicznej. Różnica w porównaniu z eCl@ss polega na tym, że produkty można przyporządkować do klasy artykułów bez uwzględniania przy tym hierarchii. Dodatkowo produkty mogą być opisywane w ETIM tylko za pomocą istotnych dla branży atrybutów i wartości, podczas gdy w eCl@ss dostępne są wszystkie wartości.
Rittal jest aktywnym członkiem ETIM w komisji 4.
eCl@ss tak samo jak ETIM służy do opisywania produktów w zdefiniowanej formie. Forma ta składa się z klas. Są to szuflady, w których można umieszczać produkty i które są dokładnie dopasowane do tych produktów. W przeciwieństwie do ETIM, eCl@ss skupia się na zastosowaniu dla Przemysłu 4.0 i dlatego jest partnerem kooperacyjnym AutomationML – standardu dla wymiany danych pomiędzy systemami inżynieryjnymi.
Są dwa rodzaje eCl@ss: Basic i Advanced.
W poniższym fragmencie przyjrzymy się na przykład klasie 27-18-01-01 – szafa sterownicza (Electrical cabinet). Zawiera ona takie cechy eCl@ss jak: „Liczba drzwi”, „Możliwość montażu na podłodze”, „Stopień ochrony (IP)” i „Zdolność wydalania strat mocy [Pve]”.
Cechy Basic są zawarte także w eCl@ss Advanced. Jednak Advanced jest przesyłana w innym formacie niż Basic, zatem jest całkowicie samodzielna i nie stanowi jedynie rozszerzenia. Poza tym w eCl@ss Advanced dochodzą jeszcze inne cechy, jak np. „Wariant mocowania“, „Mocowanie komponentów”, „Zablokowana przestrzeń” i „Zakup części”. Cechy te noszą nazwę cech referencyjnych. W przeciwieństwie do cech prostych składają się z bloku cech. Na przykład w jednej szafie istnieje kilka wariantów mocowania. Każdy z nich jest opisywany blokiem cech, do którego należy punkt odniesienia mocowania, nazwa wariantu mocowania i rodzaj mocowania. Blok ten można mnożyć tyle razy, ile potrzeba do opisu konkretnej szafy.
Poza kompletnymi tłumaczeniami na język niemiecki i angielski będą dostępne częściowe tłumaczenia na francuski, turecki, chiński, hiszpański, czeski, portugalski i inne języki, w tym polski.
eCl@ss opracowano do zastosowań w najróżniejszych systemach CAx. Duży zakres informacji i jednolita struktura danych sprawiają, że nadają się do wszystkich systemów – od projektowania do produkcji. Rittal jest aktywnym członkiem eCl@ss w Cross Expert Group CAx.