12 sty 2021

VX SE

Nowa pojedyncza szafa systemowa Rittal

Szeregowe szafy sterownicze są stosowane często również w ustawieniach pojedynczych ‒ ale nie zawsze są do tego najlepszym rozwiązaniem. Dotychczas nie doceniano zalet szaf pojedynczych, takich jak VX SE.

Szafa pojedyncza Rittal jest idealnym elementem łączącym między obudowami kompaktowymi Rittal AX i szafami szeregowymi VX25.

VX SE przekonuje przy tym szybszym sposobem zamawaiania i montażem, prostszym konstruowaniem i większym bezpieczeństwem oraz kompatybilnością systemową. Również do instalacji w wąskich przestrzeniach w technologii budynkowej, np. jako rozdzielnia instalacyjna, model VX SE oferuje w wariancie obudowy o głębokości 300 mm nowe możliwości zastosowania.

Jeżeli szafy sterownicze będą stosowane jako rozwiązania autonomiczne, szafy pojedyncze, takie jak nowy model VX SE marki Rittal, wykażą wiele zalet względem szaf szeregowych. Są stosowane w wielu obszarach przemysłu i techniki budynków. Typowe zastosowania znajdują się np. w kompaktowych maszynach i urządzeniach, których komponenty automatyki i rozdziału mocy można zmieścić w jednej szafie.

Szybkość: w przeciwieństwie do szaf szeregowych ze stelażem ramowym i zdejmowanymi ścianami bocznymi szafa pojedyncza ma korpus z jednego elementu blachy stalowej lub blachy szlachetnej. Ze względu na uformowane ściany boczne z dachem oraz mniej komponentów pojedynczych zamawianie oraz montaż są znacznie łatwiejsze i szybsze. Zaoszczędzony czas wynika z tego, że ściany boczne oraz dach są już połączone z ramą w sposób przewodzący i nie trzeba wykonywać oddzielnego uziemienia do ramy.

Bezpieczeństwo: Zapewnione jest również większe bezpieczeństwo, ponieważ np. brak szczelin między bokami, dachem i ramą zapobiega osadzaniu się brudu. Już w wersji podstawowej VX SE ma klasę ochrony IP 55, ochronę przed uderzeniami IK 10, automatyczne wyrównywanie potencjałów, dużą stabilność dzięki ogromnej sztywności oraz obciążalność 1,5 t. W przypadku wyższych wymagań klasy ochrony do zastosowań w trudnych otoczeniach pojedyncza szafa Rittal jest dostępna opcjonalnie również w wersji IP 66 i NEMA 4/4x. Zintegrowane płyty kołnierzowe w podłodze bardzo ułatwiają wprowadzanie kabli do szaf o wysokiej szczelności i stanowią ergonomiczne przygotowanie do wprowadzenia kabli.

Prostota: ogromny potencjał oszczędności tworzy się, jeśli konstruktorzy urządzeń stosują pojedynczą szafę VX SE o szerokości do 1800 mm. W ten sposób można łatwo zastąpić niewielkie kombinacje szeregowe do trzech szaf. Nie są wtedy potrzebne na przykład uszczelnienia, akcesoria do ustawienia szeregowego, wstawki montażowe międzypłytowe oraz kilka systemów cokołów ‒ nie są też wtedy konieczne większe nakłady podczas montażu.

Kompatybilność: aby nie rezygnować z zalet systemów szaf szeregowych VX25 podczas zabudowy wnętrz, Rittal zapewnił „kompatybilność VX25” swojej nowej szafy pojedynczej. Konstruktorzy urządzeń podczas zmiany na VX SE nie muszą się zastanawiać w kwestii prac inżynieryjnych i montażu ‒ wszystko pozostaje tak samo. Ponieważ profil w obszarze podłogi VX SE jest identyczny z modelem VX25, akcesoria VX – np. płyty podłogowe lub szyny wsporcze dla kabli – można łatwo zastosować i zamontować do zabudowy podłogi. Kompatybilność VX podczas zabudowy wnętrz jest możliwa dzięki zastosowaniu szyn adaptera. Dzięki temu w model VX SE można łatwo wmontować np. szyny, systemy szyn i płyty montażu częściowego z VX25. Dzięki temu cały model VX SE umożliwia rozbudowę z akcesoriami VX25. Zaleta: konstruktorzy urządzeń nie potrzebują więc do pojedynczej szafy żadnych specjalnych akcesoriów podczas zabudowy wnętrz, lecz mogą łatwo skorzystać z dostępnych akcesoriów systemów szaf szeregowych.

Wszechstronność: do zastosowania w technice budynkowej (ogrzewanie/klimatyzacja/wentylacja) Rittal oferuje model VX SE o dodatkowych wymiarach z głębokością 300 mm. Instalatorzy korzystają z różnorodnych możliwości zabudowy wnętrz, uniwersalnych opcji wprowadzania kabli z nowym modułowym systemem oraz z indywidualnych i szybkich modyfikacji, takich jak wycięcia w obudowie.

„Czemu nie prościej, skoro można” – to jest dewiza firmy Rittal. Model VX SE oferowany przez Rittal to inteligentne połączenie szafy systemowej i technologii szaf pojedynczych ‒ oferują więc wiele korzyści, dzięki którym projektanci maszyn i urządzeń mogą zwiększyć swoją produktywność.

Do zastosowania w technice budynkowej (ogrzewanie/klimatyzacja/wentylacja) Rittal oferuje model VX SE o dodatkowych wymiarach z głębokością 300 mm.