-
Systemy szyn zbiorczych
Systemy szyn zbiorczych RiLine do indywidualnej zabudowy aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Kompletne rozwiązania do 1600 A do zastosowań AC lub DC
Systemy szyn zbiorczych
-
Ri4Power VX25
Bezpieczna, certyfikowana rozdzielnica niskiego napięcia do maszyn, urządzeń i rozdziału mocy
Ri4Power VX25
-
Ri4Power TS 8
Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61 439-1/-2 oraz PN-EN 61 439-1/-2, do stosowania jako układy sterowania i rozdziału mocy do 5500 A.
Ri4Power TS 8
-
Rozdzielnice instalacyjne Ri4Power ISV
Modułowy system zabudowy dla rozdzielni instalacyjnych. Zgodność z normami PN-EN 61 439-1/-2 dla świadectwa zgodności z typem.
Rozdzielnice instalacyjne Ri4Power ISV
-
IT Power
Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.
IT Power
- Start
-
Produkty
- Nowości
- VX25 Nowy system szaf pełnogabarytowych
- System cokołów VX
- Profil nośny z regulowaną wysokością
- Rozbudowa systemu Ri4Power
- RiLine Compact
- Rozwiązanie integracji Blue e+
- Klimatyzatory Blue e+ i interfejs IoT
- Chillery Blue e+
- Kontrola efektywności / kontrola serwisowa Rittal
- Obróbka szyn prądowych CW 120
- Centrum tnące Secarex AC 18
- LCP DX - Chłodzenie wg potrzeb
- Secure Edge Data Center
- Nowości
-
O firmie
- Referencje
-
Support
- Konfiguratory
- Szafy sterownicze
- Rozdział mocy
- Klimatyzacja
- Infrastruktura IT
- Software & Services
- Rozbudowa systemu
- Rittal Automation Systems
- Nowości