Koszyk

Antyfingerprint/Antygraffiti

Brud nie ma żadnych szans

Już starożytni Grecy byli pewni, że nasz świat składa się z maleńkich cząstek. Dzisiaj wiedza jest naukowo potwierdzona. Nanotechnologia pozwala wejść w świat królestwa atomów i tym samym wpłynąć na zmianę struktury materiałów w zakresie nanometrów.

Nanolakiery tworzą gęstą powierzchnię, w której najmniejsze cząsteczki występują obok siebie praktycznie bez luk. Korzyści wynikające z tego są oczywiste: brud nie ma żadnych szans. Koniec z odciskami palców na klawiaturach i ekranach dotykowych. Praktycznie nie ma możliwości pozostawienia zabrudzeń, a jeśli jednak do nich dojdzie, to są one bardzo łatwe do usunięcia. Bez żadnych trudności można sobie poradzić nawet z usunięciem graffiti, stosując ciśnieniowe urządzenie do czyszczenia. Zastosowanie technologii jest atrakcyjne nie tylko w zakresie obudów Outdoor, lecz także w cyrkulacji zewnętrznej wymienników ciepła, gdzie redukcja zabrudzeń prowadzi do utrzymania długotrwałej wydajności:

 

Produkt rodzi się z wizji

  • Zasada

    • Zminimalizowanie swobodnej energii powierzchniowej dzięki chemicznej nanotechnologii.
    • Samoorganizujące się struktury antyadhezyjne.

  • Właściwości produktu

    • Przezroczysty, dobra przyczepność do podłoża.
    • Trwała, bierna ochrona powierzchni z dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną.

  • Działanie

    • Trwała hydrofobizacja i oleofobizacja, tzn. dobra impregnacja wodoodporna, odporność na ciecze organiczne.
    • Dzięki temu zabrudzenia stają się mniej uciążliwe oraz łatwiejsze do czyszczenia; graffiti można usunąć za pomocą ciśnieniowego urządzenia czyszczącego.

  • Zastosowanie

    • Powierzchnie lakierowane (także lakierowane proszkowo).
    • Powierzchnie ze stali szlachetnej.