Koszyk

Kolejne praktyczne webinary z ekspertami Rittal

2020-06-04. Już 10 czerwca rozpoczyna się kolejny, cotygodniowy cykl praktycznych webinarów, organizowanych przez firmę Rittal. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań, eksperci dzielić się będą praktyczną wiedzą i doświadczeniem dotyczącą m.in. doboru systemu szyn zbiorczych, metod chłodzenia szaf sterowniczych czy zabudowy szafy sterowniczej VX25. Pod koniec każdego webinaru odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom. Spotkania są bezpłatne, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja pod adresem - https://rittalpolska.clickmeeting.com/.

Warszawa, 4 czerwca 2020 – Eksperci firmy Rittal w odpowiedzi na zgłoszone przez uczestników zagadnienia przygotowali kolejne webinary. W każdą środę od 10 czerwca o godzinie 10:00 odbędą się ok. 45 minutowe spotkania ze specjalistami firmy Rittal. Spotkania skierowane są przede wszystkim do praktyków z branży automatyki przemysłowej i elektrotechniki – zarówno do projektantów, jak i prefabrykatorów.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych webinarów:

• 10 czerwca o godzinie 10.00 rozpocznie się webinar pt. „Dobór systemu szyn zbiorczych RiLine60 przy użyciu oprogramowania Power Engineering 7.0”, który poprowadzi Bartosz Kaźmierczyk – product manager odpowiedzialny za rozdział mocy w firmie Rittal. Ekspert przedstawi system szyn RiLine60 oraz opowie jak w prosty i szybki sposób dobrać odpowiednie elementy za pomocą bezpłatnego oprogramowania Power Engineering 7.0 na przykładzie szafy VX25 z zabudową mostu szynowego. Zarejestruj się

• 17 czerwca o godzinie 10.00 planowany jest webinar pt. „Dobór systemów chłodzenia szaf sterowni-czych dopasowanych do różnych warunków otoczenia”. Ekspert z firmy Rittal - Marcin Lisowski, product manager odpowiedzialny za klimatyzację oraz chłodzenie zapre-zentuje zestawienie wszystkich systemów chłodzenia w odniesieniu do warunków otoczenia w jakich mogą one pracować. Przedstawi także plusy i minusy każdego z nich oraz pokaże gdzie warto zastosować konkretne rozwiązania. Na zakończenie spotkania Marcin Lisowski zaprezentuje działanie bezpłatnego oprogramowania Therm służącego do obliczenia parametrów klimatyzacji. Zarejestruj się

• 24 czerwca o godzinie 10.00 rozpocznie się spotkanie on-line pt. „Szafa VX25 - maksymalna elastyczność zabudowy”, które poprowadzi Paweł Piwnicki - product manager odpowiedzialny za automa-tykę, sterowanie oraz maszyny RAS. Ekspert przedstawi zalety systemu szaf VX25, elastyczność zabudowy oraz prosty sposób doboru elementów. Zaprezentuje on także najprostsze metody przeprowadzanie okablowywania w cokole oraz wewnątrz szafy. Zarejestruj się

Aby wziąć udział w webinarach, wystarczy zarejestrować się wcześniej na wybrany webinar na stronie https://rittalpolska.clickmeeting.com/.
Uczestnictwo jest bezpłatne, a nagrania ze spotkań online oraz dodatkowe materiały będą dostępne wyłącznie dla osób zarejestrowanych. Tematy kolejnych środowych webinarów już niebawem!