Koszyk

Obudowy AX: teraz także do zastosowań outdoorowych!

2020-08-11. Nowe obudowy sterownicze AX z tworzywa sztucznego uzupełniają ofertę kompaktowych produktów firmy Rittal. Producent połączył w nich najlepsze cechy z dwóch obszarów: zaawansowanej technologii systemowej oraz wyjątkowo solidnego materiału. Obudowa AX z tworzywa sztucznego chroni urządzenia elektrotechniczne nawet w najtrudniejszych warunkach – np. w zastosowaniach terenowych – a dzięki nowym funkcjom montażowym oraz inteli-gentnej technologii systemowej umożliwia szybszą budowę i większą swobodę podczas instalacji.

Warszawa, 11 sierpnia 2020 – Nowe obudowy AX z tworzywa sztucznego firmy Rittal zastępują dotychcza-sową serię KS i wyznaczają współczesne standardy w technologii obudów. Podstawą projektu jest technologia systemowa Rittal wykorzystywana w obudowach z blachy stalowej i stali nierdzewnej. Pozwala ona na znaczne uproszczenie oraz przyspieszenie procesów produkcji w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Po raz pierwszy technologia systemowa została wykorzystana w obudowach z tworzywa sztucznego. Dla konstruktorów urządzeń oznacza to podwójne korzyści. Powstała w ten sposób technologia obudów umożliwia maksymalne uproszczenie, szybkość i swobodę projektowania. Jednocześnie pozwala spełnić wszystkie wymagania w kwestiach zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i odporności.

Niezależnie od tego, czy obudowy AX z tworzywa sztucznego są dobrze chronione w halach produkcyjnych, czy wystawione na działanie wiatru i innych czynników atmosferycznych, poradzą sobie doskonale z realizacją każdego ekstremalnego wyzwania. Typowe obszary zastosowań to m.in. oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody pitnej, instalacje fotowoltaiczne oraz typowe w zastosowaniach morskich i outdoorowych miejsca występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Poznaj nowe obudowy sterownicze

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Dzięki wykorzystaniu tworzywa sztucznego, wzmacnianego włóknami szklanymi z siedmiokrotnie wyższą odpornością na promieniowanie UV, nowe obudowy są w pełni przystosowane do zastosowań terenowych. Posiadają również rating UL F1 outdoor (UL 746C). Podwójne uszczelnienie obudowy jest możliwe dzięki zintegrowanej listwie przeciwdeszczowej na górnej i dolnej krawędzi drzwi. Stanowi ona doskonałe zabezpieczenie przed pyłem oraz wodą deszczową. Izolacja ochronna II klasy do 1000 V AC zapewnia wyższy poziom ochrony osób. Wysokie stopnie ochrony do IP66 lub NEMA 4X oraz izolacja ochronna zostają zachowane również w przypadku rozbudowy. Dzięki inteligentnej konstrukcji, zabudowa wewnętrzna może być realizowana bez obaw o naruszenie hermetycznie zamkniętego obszaru obudowy. Jest ona również certyfikowana wg UL 508A i ma klasę palności V-0 zgodnie z UL94 dla rynku północnoamerykańskiego.

Nieosiągalna dotychczas efektywność

Już od pierwszych dni użytkowania konstruktorzy aparatury sterowniczej zauważają korzyści z dopracowanej koncepcji obudowy. Liczne punkty montażowe zapewniają przyspieszenie procesu budowy, w tym szybkie, bezpośrednie przykręcanie akcesoriów systemowych, takich jak szyny chassis i inne szyny montażowe na wewnętrznej stronie obudowy oraz tylnej ścianie. Bezpośrednio na punktach montażowych można zamontować również wyłączniki drzwiowe i blokadę drzwi. Możliwe jest także przykręcenie do nich szyn zatrzaskowych. Płyta montażowa może być przykręcona od przodu przy wykorzystaniu wstępnie zamontowanych sworzni, a następnie zostać uziemiona z użyciem otworów w kształcie dziurki od klucza. Dodatkowo możliwa jest zmiana mocowania zawiasów nawet po zabudowaniu wnętrza obudowy.

Obudowy dostarczają cyfrowego „uzbrojenia” oraz idealnie wpisują się w koncepcję zintegrowanego łańcucha wartości w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic. Ułatwienie włączenia części płaskich do procesu produkcji jest możliwe dzięki wysokiej jakości danych 3D oraz narzędziom konfiguracyjnym Rittal Configuration System, przyspieszającym proces wyboru i projektowania, jak również kodom QR na wszystkich obrabianych częściach płaskich. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nowoczesnym, cyfrowym monitoringiem – od momentu przyjęcia towaru aż do zakończenia projektu.

Rittal Configuration System

Zwiększona elastyczność

Rittal po raz pierwszy w historii przemienił obudowę sterowniczą z tworzywa sztucznego w systemową szafę sterowniczą z większą przestrzenią pod zabudowę wewnętrzną. Szyny chassis i inne szyny montażowe można teraz montować na siatce wymiarowej 25 mm przy pomocy uniwersalnego kątownika. Liczne punkty montażowe w obudowie i po wewnętrznej stronie drzwi umożliwiają indywidualną zabudowę. Bezpośrednia zabudowa drzwi akcesoriami, takimi jak np. poprzeczki montażowe, szyny systemowe chassis i kieszenie na schematy połączeń, pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię montażową dla konstruktorów urządzeń. Obudowa AX może także zostać wyposażona w uchwyt mini Komfort, odpowiedni do wszystkich popularnych wkładek zamka i półcylindrów profilowanych.

Co więcej, na tylnej ścianie obudowy znajdują się nakrętki, zapewniające stabilne mocowanie i montaż do ściany lub masztu. Uchwyty mocowania naściennego można łatwo zamontować na obudowie od zewnątrz. Możliwe jest również opcjonalne przykręcenie do ściany lub maszyny.

W ofercie szaf sterowniczych Rittal z tworzywa sztucz-nego znajduje się 14 różnych wariantów obudów, z czego osiem typów z szybą i sześć bez szyby.