Koszyk

Ochrona przed pożarem – czyli praktyczny webcast z ekspertem Rittal

2020-11-03. Już w najbliższy czwartek – 5 listopada – odbędzie się kolejne spotkanie on-line dotyczące rozwiązań dla branży IT. Tym razem przedstawione zostaną kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Czy zagrożenie można ograniczyć do niezbędnego minimum? Na te i inne często stawiane przez praktyków pytania odpowie ekspert firmy Rittal podczas czwartkowego, bezpłatnego spotkania on-line.

Warszawa, 3 listopada 2020 – W czwartek o godzinie 12.00 rozpocznie się webcast ekspercki dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego pt.: „Czy można uchronić urządzenia i dane IT przed pożarem powstałym we wnętrzu zamkniętych szaf 19”?”, który poprowadzi Konrad Wójcik - product manager ds. IT i Data Center w firmie Rittal. Ekspert opowie o tym w jaki sposób planować odpowiednie zabezpieczenia, aby szybko i bezbłędnie wykryć pożar, ponieważ to właśnie planowanie jest kluczowym elementem bezpieczeństwa IT. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także jak ważnym elementem każdego centrum danych jest niezawodny system wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru, zainstalowany już na poziomie pojedynczej szafy IT. Dodatkowo zaprezentowane zostaną możliwości oraz zalety systemu gaśniczego – DET-AC III.

Webcast jest bezpłatny i będzie trwał ok. 45 min. Na zakończenie zarezerwowano czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania uczestników. Spotkanie zostanie nagrane, a film oraz dodatkowe materiały zostaną udostępnione uczestnikom i osobom, które zarejestrują się wcześniej na stronie.

Zarejestruj się