System szaf szeregowych VX25 zgodnie ze specyfikacją dla zakładów w USA

Nr kat.: VX 7993517

Szafa koncernu, w tym cokół 200 mm bez płyty montażowej, do zainstalowania systemu okablowania. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Nr kat.:
VX 7993517
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Blacha dachowa
Ściana tylna
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
bez płyty montażowej
Cokół o wysokości 200 mm składający się z 4 elementów narożnych z blachy stalowej, z przodu i z tyłu z zamkniętą osłona 8660.02X, po bokach z zamkniętymi osłonami 8660.043
Wyrównanie potencjałów dachu, ścian bocznych i płyt podłogi odbywa się automatycznie przy montażu dzięki elementom stykowym
Drzwi na górze uziemione płaską taśmą uziemienia EMC 2412.316 przy stelażu szafy nakrętką wtykową
Uchwyt Komfort 8618.240 ze zintegrowanym zamkiem E1, dostawa bez kluczy (dołączony luzem)
2 nakładki łączeniowe do podłoża 8660.100 (dołączone luzem)
Lampa systemowa LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez gniazda, zamontowana z przodu na górze
Drzwi blaszane, jednoczęściowe pełne, zawias z prawej strony, zawiasy 180°
ocynkowane płyty podłogi, trójdzielne, z wycięciem do wprowadzania kabli i z założoną listwą szczotkową
Ilość drzwi
2
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
Wysokość z cokołem
2 200 mm
Wersja z zamknięciem
3-punktowy system zamknięcia
z zamknięciem VW E1
Opak.
1 szt.
Waga netto
113,6 kg
Masa brutto
118,6 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177960077
Dokumentacja
White Paper
Karty produktów
Data sheets