AX IT Nano DC

Nowe AX IT Nano DC – kompaktowe rozwiązanie dla infrastruktury IT

Skrócenie opóźnień w przesyle danych ma decydujące znaczenie w produkcji. Dzięki nowym AX IT Nano DC możesz zintegrować swoje małe centrum danych bezpośrednio z produkcją w celu natychmiastowego przetwarzania dużych ilości danych.

Bezpośredni dostęp do komponentów IT ułatwia dostarczanie i konserwację infrastruktury IT produkcji, co stanowi znaczący czynnik czasowy. Nowa wychylna rama montażowa 19" umożliwia pionową integrację serwerów lub przełączników. W ten sposób zawsze można uzyskać wygodny dostęp od przodu do aktywnych komponentów IT. Ponadto zintegrowana rama wychylna zapewnia łatwą obsługę i prowadzenie kabli.

Urządzenia IT w produkcji są narażone na trudniejsze warunki. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP 54, opartemu na standardzie przemysłowym AX, AX IT Nano DC można bez problemu stosować w środowiskach przemysłowych – zarówno jako obudowę naścienną, jak i wolnostojącą, w połączeniu z modułowym systemem obudów kompaktowych Rittal AX. Dzięki pionowej integracji aktywnych komponentów płaska obudowa zajmuje bardzo mało miejsca.

Wstępnie zamontowane wentylatory filtrujące zapewniają klimatyzację komponentów IT.