RiMatrix Micro Data Center

Kompaktowy design, duża moc

RiMatrix Micro Data Center to mistrz adaptacji wśród kompaktowych infrastruktur IT, który przekonuje wstępnie skonfigurowanymi, modułowymi rozwiązaniami. Zintegrowane chłodzenie, zasilanie i funkcje bezpieczeństwa umożliwiają szybką instalację, wysoką efektywność energetyczną oraz bezpieczną pracę – nawet w wymagających środowiskach.

MDC Level E

Ochrona przed zagrożeniami fizycznymi

Jako modułowy sejf IT, nasze Micro Data Center Level E chroni dane przed zagrożeniami fizycznymi, takimi jak ogień, woda i pył, ale także przed zagrożeniami ze strony ludzi, jak nieuprawniony dostęp lub wandalizm. Postaw na elastyczność dzięki różnym rozmiarom, możliwości rozbudowy i elastycznym rozwiązaniom klimatyzacji przy maksymalnym bezpieczeństwie danych.

CS Toptec

Odporność na każdą pogodę.

Nasze CS Toptec zapewniają niezawodną ochronę centrum danych RiMatrix Micro Data Center przed podstawowymi oddziaływaniami występującymi podczas eksploatacji na zewnątrz. Dzięki wydajności chłodniczej do 4,9 kW i łącznie czterem wstępnie skonfigurowanym wersjom są odpowiednim rozwiązaniem dla każdego miejsca zastosowania. Pasywne chłodzenie z opatentowaną technologią hybrydową pozwala na średnią oszczędność energii wynoszącą 30%.

VX IT

Indywidualna konfiguracja

Szeroki wybór opcji skalowania oraz kompatybilność z różnymi systemami chłodzenia sprawiają, że VX IT jest idealną platformą dla RiMatrix Micro Data Center. Dzięki modułowej konstrukcji szafę można dokładnie dostosować do własnych potrzeb. To sprawia, że VX IT jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań sieciowych i serwerowych.

We empower IT

Największa efektywność w najmniejszej przestrzeni: przyszłość aplikacji typu Edge

Kompaktowe centra danych z maksymalnie czterema szafami rackowymi

Szybkie dane. Szybkie decyzje: Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla procesów krytycznych – czy to w produkcji, w miastach połączonych w sieć, czy podczas monitorowania pacjentów w szpitalu. Przeniesienie infrastruktury IT bezpośrednio na miejsce pozwala skorzystać z minimalnych opóźnień, wysokiej przepustowości i niezawodnej bezawaryjności.

RiMatrix Micro Data Center to wstępnie skonfigurowane rozwiązanie dla kompaktowych centrów danych z maksymalnie czterema szafami rack.
Dopasowane do każdej potrzeby – Rittal zapewnia kompleksowe wsparcie od pierwszego projektu aż po bieżącą eksploatację.

Skalowalna strata mocy według kW

Klasy mocy

1,6 – 5,8 kW

Moc chłodnicza od 1,6 do 5,8 kW

  • Kompletne rozwiązanie OT
  • Wariant indoor do małych i średnich zastosowań IT
  • Chłodzenie pasywne za pomocą opatentowanej technologii chłodzenia hybrydowego
  • Do 30% oszczędności energii przy temperaturze pokojowej do 25 °C
  • Dostępne różne jednostki montażowe o mocy chłodniczej do 5,8 kW
  • Łatwa instalacja

5,5 – 7,9 kW

Moc chłodnicza od 5,5 do 7,9 kW

  • Kompletne rozwiązanie OT
  • Wariant wewnętrzny dla średnich aplikacji IT
  • Zmniejszenie śladu węglowego dzięki efektywnemu chłodzeniu zimną wodą
  • Różne możliwości instalacji poprzez bezpośrednie podłączenie zimnej wody lub konfigurację odpowiedniego chillera
  • Dostępna moc chłodnicza do 7,9 kW z redundancją
  • Łatwa skalowalność do 2 lub 4 szaf
  • Dostępny jest również wariant w sejfie

12 – 53 kW

Moc chłodnicza od 12 do 53 kW

  • Kompletne rozwiązanie OT
  • Wariant wewnętrzny dla średnich i dużych aplikacji IT
  • Chłodzenie za pomocą wymienników ciepła powietrze/woda
  • Rozwiązanie chłodzące High Density o mocy do 53 kW
  • Łatwa skalowalność dla rozwiązań do 4 szaf
  • Dostępna jest również wersja do 30 kW w sejfie

Zbyt niska klasa mocy?

W przypadku większych wymagań zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydajnymi centrami danych RiMatrix – gotowymi do maksymalnej wydajności i nieograniczonych możliwości.

Dopasowane rozwiązania dla Twojego biznesu

Przykłady użycia

Dzięki Micro Data Center firmy Rittal mogliśmy wykorzystać proponowaną lokalizację, co pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, energii i wysiłku.

Anjanesh Babu kierownik ds. projektów IT, GLAM (Uniwersytet Oksfordzki)

Szczególne okoliczności wymagają szczególnych rozwiązań

Rozwiązania obudów do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Dane w czasie rzeczywistym – wszędzie

Dzięki wytrzymałym obudowom zewnętrznym RiMatrix Micro Data Center można umieszczać bezpośrednio w miejscu powstawania danych – również na zewnątrz. Bez pośrednictwa centralnych centrów danych przetwarzają dane w czasie rzeczywistym, minimalizują opóźnienia i zapewniają stale wysoką przepustowość. Nawet aplikacje wymagające intensywnego przetwarzania danych działają bez zakłóceń – są doskonale chronione przed warunkami pogodowymi i zagrożeniami zewnętrznymi. To sprawia, że stanowią one idealne rozwiązanie dla wymagających zastosowań, takich jak przemysł 4.0, pojazdy autonomiczne i inteligentne miasta, gdzie kluczowe znaczenie mają niezawodność oraz szybkość.

  • Kompletne rozwiązanie OT
  • Wariant outdoor do małych i średnich zastosowań IT
  • Chłodzenie pasywne za pomocą opatentowanej technologii chłodzenia hybrydowego
  • Moc chłodnicza do 5 kW
  • Łatwa instalacja

Ochrona na najwyższym poziomie

Jeśli awarie nie wchodzą w grę, liczą się maksymalne bezpieczeństwo i dostępność. Zdecentralizowane i bliskie źródłu danych – nasze RiMatrix Micro Data Center Level E zapewnia płynny przebieg procesów operacyjnych i jako rozwiązanie typu sejf chroni wrażliwe dane przed ogniem, wodą oraz fizycznym dostępem. Przedsiębiorstwa z procesami krytycznymi zyskują na nieprzerwanej stabilności działania, która gwarantuje niezawodne zabezpieczenie podstawowych procesów.

  • Kompletne rozwiązanie OT
  • Wariant o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla małych i średnich zastosowań IT
  • W zależności od rozwiązania klimatyzacji do 7,9 kW dostępnej mocy chłodniczej, również z redundancją
  • Do 30 kW podstawowej mocy chłodniczej dla scenariuszy high-performance
  • Łatwa skalowalność od 1 do 4 szaf

Idealnie dopasowane systemy do skalowania

Twoja korzyść ze skalowalności

Referencje

Lidl Finlandia

Inteligentne zakupy

No i znowu nie ma kawy na regale, a znajduje się na samej górze listy zakupów. W sklepach Lidl w Finlandii to nie może się zdarzyć, ponieważ o pełne zaopatrzenie regałów dba tutaj infrastruktura IT od Rittal.

Kontakt