Outdoor Housing Solutions

Niezawodne bezpieczeństwo IT – w każdym miejscu i przy każdej pogodzie

Tam, gdzie technika jest narażona na żywioły, potrzebne są solidne i efektywne energetycznie systemy. Nasze rozwiązania chronią przed warunkami atmosferycznymi, wandalizmem i nieuprawnionym dostępem oraz zapewniają bezpieczeństwo danych – nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

We empower IT

Odporność na pogodę. Wytrzymałość. Bezpieczeństwo

Ochrona IT w każdym środowisku

Jeśli Twoja infrastruktura IT musi znaleźć się na zewnątrz, nie ma miejsca na kompromisy – infrastruktury zewnętrzne są stale narażone na ekstremalne warunki i muszą działać niezawodnie. Nasze rozwiązania obudów zewnętrznych zapewniają ochronę przed warunkami atmosferycznymi, zagrożeniami fizycznymi oraz nieuprawnionym dostępem. Wytrzymałe materiały, odporne na korozję powierzchnie i inteligentna klimatyzacja zapewniają trwałe, efektywne energetycznie oraz bezawaryjne środowisko IT – niezależnie od tego, gdzie jest potrzebne.

Modułowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT

CS Toptec

Odporność na każdą pogodę.

Nasze CS Toptec zapewniają niezawodną ochronę centrum danych RiMatrix Micro Data Center przed podstawowymi oddziaływaniami występującymi podczas eksploatacji na zewnątrz. Z wydajnością chłodniczą do 4,9 kW na szafę i dostępnością wstępnie skonfigurowanych wersji, system oferuje optymalne rozwiązanie dla różnorodnych zastosowań. Pasywne chłodzenie z opatentowaną technologią hybrydową pozwala na średnią oszczędność energii na poziomie 30%.

Rozwiązania obudów

IT infrastructure. Everywhere.

Dzięki predefiniowanym kontenerom centra danych można elastycznie rozbudowywać lub umieszczać w trudno dostępnych miejscach. Idealne do ustawienia na zewnątrz, na przykład gdy w budynku nie ma miejsca – dzięki naszym kontenerom zewnętrznym w krótkim czasie stworzysz wydajną infrastrukturę IT.

Dopasowane rozwiązania dla Twojego biznesu

Przykłady użycia

Kompaktowe klimatyzatory serii Blue e+ są ważnym aspektem w kontekście poprawy naszego śladu węglowego.

Phillip Knorr Prezes KUKA Industries

Idealnie dopasowane systemy do skalowania

Nasze rozwiązania RiMatrix

Referencje

Vitens Water Company

Cyfryzacja w wodociągach

Największe w Holandii przedsiębiorstwo wodociągowe „cyfryzuje” sieć, aby dostawy wody pitnej stały się jeszcze bardziej niezawodne. Komponenty do zbierania potrzebnych danych pomiarowych Vitens umieścił w wytrzymałych obudowach Rittal Outdoor.