Bezpieczeństwo i elastyczność, także w porcie lotniczym

Rozwiązania typu outdoor dla branży lotniczej

Brak kompromisów w kwestii bezpieczeństwa

Szafy sterownicze typu outdoor dla infrastruktury lotnisk

Przemysłem lotniczym wstrząsają turbulencje. Ogromną rolę na lotniskach odgrywają aspekty bezpieczeństwa – od kontroli pasażerów i bagaży po start oraz lądowanie. Warunki na płycie postojowej oraz na drogach startowych i lądowania są ekstremalne. Ponadto szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo eksploatacji i bezawaryjność, gdyż lotniska zaliczają się do infrastruktury krytycznej.

W celu zagwarantowania bezzakłóceniowej i bezpiecznej pracy Rittal oferuje szeroki wybór seryjnych obudów wraz z dopasowaną klimatyzacją. W ciągu zaledwie 24/48 godzin do dyspozycji może być idealna ochrona takich instalacji jak:

  • oświetlenie lotniska
  • kontrola bezpieczeństwa
  • rozdział mocy i rozdzielnie na płycie postojowej
  • aktywne i pasywne instalacje IT.

Agresywne substancje, jak paliwa, mocznik lub środki do posypywania na płycie postojowej oraz w pobliżu dróg startowych i lądowania, wymagają obudów typu outdoor o szczególnie wysokiej odporności. Jednocześnie niezbędna jest wysoka wytrzymałość ciśnieniowa podczas startów i lądowań oraz ochrona przed ekstremalnymi warunkami temperaturowymi i pogodowymi. Tylko w ten sposób można zagwarantować pracę infrastruktury krytycznej i zminimalizować ryzyko gigantycznych kosztów ewentualnej awarii.

Warianty otoczenia od 1 do 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme

Tak jak różnorodne są zastosowania na lotniskach, tak też różnią się miejsca działania urządzeń i instalacji. Najczęstszym wariantem w przypadku tego otoczenia jest Outdoor Advanced, a następnie Outdoor Light. Niemniej również i tam są potrzebne rozwiązania dla obszaru wewnętrznego w wariancie 1 i niechronionego obszaru Outdoor Extrem. Rittal jest odpowiednim partnerem, który w ramach produkcji seryjnej pokrywa wszystkie te potrzeby zgodnie z wymaganiami.

Typowe rozwiązania dla branży lotniczej

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Dachy

Osłona outdoor do kompaktowych obudów sterowniczych AX

Osłona zewnętrzna do kompaktowych obudów sterowniczych AX. Do realizacji koncepcji obudowy-w-obudowie. Wycięcie na dole i wytłoczenia z boku i w podłodze dla optymalnej wentylacji obudowy.

Zewnętrzne

Obudowa bazowa Outdoor

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Klimatyzacja

Grzałki

Grzałki zapewniają właściwą moc grzewczą potrzebną do uniemożliwienia kondensacji wody, szczególnie w zastosowaniach na zewnątrz budynków.

Klimatyzatory, Thermoelectric Cooler

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla...

Rozwiązania stanowisk roboczych

Pulpity TP i pulpity stojące TP

3-częściowy, modułowy system do indywidualnych wymagań. Prosta obsługa jedną ręką oraz skuteczne zatrzaskiwanie ustawiacza pokrywy. Kompatybilność z akcesoriami systemowymi VX, jak np. cokół i tulejki do wprowadzania kabli.