Dachowe instalacje automatyki budynkowej

Rozwiązania typu outdoor dla automatyki budynkowej

Efektywne rozwiązania dla automatyki budynkowej

Szafy sterownicze typu outdoor dla technologii budynkowej

Inteligentne, zrównoważone budynki wymagają coraz więcej elementów technicznych, a przez to również więcej przestrzeni. Jednak każdy metr kwadratowy wnętrza budynku jest cenny, zwłaszcza w aglomeracjach. Gdzie zatem umieścić elementy techniczne ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji? To proste: na dachu lub na wolnej powierzchni w pobliżu budynku.

Seryjne obudowy Rittal Outdoor to kompaktowe rozwiązania, w których można bezpiecznie umieścić niezbędne elementy elektrotechniczne i zapewnić optymalną ochronę takich instalacji, jak:

  • sterowanie technologią ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • sterowniki pomp ciepła
  • szafa rozdzielcza systemów kamer.

Skonfiguruj swoje optymalne rozwiązanie z dostawą w ciągu zaledwie 24/48 godzin – w każdym terenie.

Ochrona przed nasłonecznieniem i deszczem ma decydujące znaczenie w przypadku instalacji na dachach budynków. Dwuścienny design obudów Rittal Outdoor pełniący funkcję ochrony przed oddziaływaniem środowiska sprawia, że budowanie kosztownych zadaszeń nad obudową staje się zbędne. Wysoki poziom ochrony przed korozją pozwala uniknąć uszkodzeń przez agresywne i korozyjne substancje w otaczającym powietrzu.

Environment 3

Wariant otoczenia 3

Outdoor Advanced

Rozwiązania dla technologii budynkowej znajdują się z reguły na obszarach niedostępnych ogólnie 3 wariantu ustawienia. Poza doborem materiału dla zapewnienia długiej żywotności bardzo ważna jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Na przykład nachylony daszek ochronny zabezpiecza obudowę z góry przed trwałą wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Typowe rozwiązania dla techniki budynkowej

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...