Rozwiązania typu outdoor dla elektromobilności

Inteligentne i niezawodne ładowanie pojazdu prądem

Pewna ochrona systemów ładowania

Szafy sterownicze typu outdoor dla infrastruktury ładowania

Elektromobilność ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu na całym świecie. Podstawą dla elektromobilności jest rozbudowa powszechnej infrastruktury ładowania. Jej bezpieczna eksploatacja wymaga optymalnego zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, wpływami otoczenia i wandalizmem.

Rittal ze swoją ofertą obudów, klimatyzacji i rozdziału mocy jest idealnym partnerem w zakresie budowania wydajnej oraz bezpiecznej infrastruktury ładowania.
Do dyspozycji są seryjne, konfigurowalne rozwiązania typu outdoor z dostawą w ciągu 24 godzin.

 To oznacza bezpieczeństwo instalacji, na przykład

  • stacji ładowania samochodów elektrycznych DC.
  • Struktura infrastruktury (referencje Tritium i Schaltbau SBRS)

Komponenty ładowania pojazdów elektrycznych wymagają najlepszej ochrony przed korozją, warunkami pogodowymi i wandalizmem, gdyż tylko w ten sposób można zagwarantować trwałość oraz łatwość ładowania. Stabilny system ram Rittal tworzy przestrzeń dla zarządzania obciążeniem i elektroniki mocy. Obudowy infrastruktury ze względu na ciężkie elementy zabudowy wymagają ponadto ekstremalnie wysokiej stabilności.

Niewielka odległość infrastruktury od domów, mieszkań, sklepów i zakładów sprawia, że ważną rolę odgrywa także kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wyzwania, które łatwo pokonasz dzięki rozwiązaniom Rittal Outdoor.

Warianty otoczenia od 1 do 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme

Systemy ładowania znajdują się we wszystkich wariantach otoczenia – od obszarów chronionych, np. w budynkach parkingowych, aż po tereny ogólnodostępne, jak parkingi i postoje, gdzie nieupoważniony dostęp jest możliwy w każdej chwili. Rittal oferuje dopasowane rozwiązanie dla każdego obszaru – wszystko z jednego źródła.

Typowe rozwiązania dla infrastruktury ładowania

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Szafy sterownicze

Systemy szaf

Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni...

Szafy sterownicze

Obudowa naścienna

Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o średnim...

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...