Rozwiązania typu outdoor dla magazynów energii

Inteligentne i zrównoważone systemy magazynowania energii

Stabilne zasilanie – zawsze i wszędzie

Szafy sterownicze Outdoor jako systemy magazynowania energii

Wraz z ciągle rosnącym udziałem energii odnawialnych w zasilaniu elektrycznym i jednocześnie błyskawicznie rosnącą liczbą odbiorników, jak np. pojazdy elektryczne, coraz większego znaczenia nabierają magazyny energii.

Obudowy Rittal Outdoor zapewniają optymalną ochronę dla systemów baterii. Do dyspozycji są seryjne, indywidualnie konfigurowalne rozwiązania typu outdoor z dostawą w ciągu 24 godzin.

To oznacza bezpieczeństwo instalacji, czyli:

  • optymalizację zużycia własnego
  • pokrywanie krótkotrwałych szczytów obciążenia
  • sterowanie stacjami ładowania.

Magazyny energii muszą być optymalnie zabezpieczone przed czynnikami pogodowymi i wandalizmem, tylko tak można zagwarantować ich bezzakłóceniową pracę. Rittal ma odpowiednie rozwiązania systemowe dla każdego rodzaju magazynów energii. Wspólnie z partnerami i klientami tworzy kluczowe elementy infrastruktury wraz z niezbędnymi, certyfikowanymi komponentami.

Warianty otoczenia od 1 do 3

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Advanced

Magazyny energii znajdują się w najróżniejszych miejscach. W budynku parkingowym są zabezpieczone jak w 1 wariancie otoczenia. W parkach fotowoltaicznych natomiast magazyny te bywają też zabezpieczone w mniejszym stopniu, w wariantach Outdoor Light lub Outdoor Advanced. Rittal udostępnia rozwiązania z najróżniejszych materiałów, o różnym stopniu ochrony przed korozją i w różnych klasach odporności – to oznacza bezpieczne umiejscowienie w każdym terenie.

Typowe rozwiązania systemów magazynowania energii

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Szafy sterownicze

Systemy szaf

Systemy szaf szeregowych VX25 i TS 8 oraz systemowe szafy pojedyncze SE są wyposażone w perfekcyjnie przemyślany profil ramy. Zabudowę wnętrza można zrealizować na dwóch płaszczyznach montażowych, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni...

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...

Klimatyzacja outdoor

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla...