Rozwiązania Maritime Outdoor

Idealna ochrona na lądzie i na wodzie

Pewna ochrona w surowych warunkach otoczenia

Szafy sterownicze Outdoor w przemyśle morskim

Fale w przemyśle morskim uderzają wysoko. Technika na statkach i w portach musi stawić czoła wodzie. Sól, sztorm, najróżniejsze temperatury oraz silne wibracje i wstrząsy stawiają dodatkowe wyzwania względem szaf typu outdoor.

Rittal udziela tu wsparcia w postaci różnych obudów oraz dopasowanych systemów klimatyzacji, które chronią instalacje i urządzenia nawet na otwartym morzu. Seryjna dostępność sprawia, że można otrzymać swoje rozwiązanie w ciągu 24 godzin i w ten sposób szybko oraz niezawodnie ochronić takie instalacje jak np.

  • zasilanie elektryczne z lądu
  • rozdzielnie na terenie portów lub śluz
  • zasilanie w paliwo.
  • Układy sterowania dźwigami

Zarówno na wodzie, jak i na lądzie niezbędna jest odporność na środowiska zawierające sól, wilgoć czy promienie UV – tutaj potrzebna jest optymalna ochrona przed korozją i zabezpieczenie powierzchni.

Bezawaryjność odgrywa szczególną rolę w przemyśle morskim, gdyż dotyczy to infrastruktury krytycznej i gigantycznych kosztów ewentualnej awarii. Rittal może spełnić te wymagania dzięki wysokiej trwałości i bardzo krótkim terminom dostaw.

 

Wariant otoczenia 4

Outdoor Extreme

Rozwiązania typu outdoor w przemyśle morskim znajdują się często w ogólnodostępnych miejscach i są silnie narażone na czynniki pogodowe, możliwy dostęp osób nieuprawnionych oraz ewentualnie na agresywne substancje. Odpowiedzią na te wyzwania są high-endowe obudowy z klasami ochrony przed dostępem i optymalnym zabezpieczeniem przed korozją.

Typowe rozwiązania dla przemysłu morskiego

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Klimatyzatory, Thermoelectric Cooler

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla...

Grzałki

Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez...