Rozwiązania typu outdoor dla sieci elektrycznych

Bezpieczeństwo dla transformacji energetycznej

Zabezpieczenie przed blackoutem

Szafy sterownicze outdoor dla techniki sieci elektrycznych

Infrastruktura sieci elektrycznych stoi przed dużymi wyzwaniami. Po pierwsze rośnie zapotrzebowanie na prąd, przykładowo w związku z elektromobilnością. Po drugie coraz więcej prądu pozyskuje się z odnawialnych źródeł energii, jak wiatr i słońce. W porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii, taka produkcja prądu jest o wiele bardziej nieregularna.

Rosnąca złożoność sieci elektrycznych wymaga zatem większej, silniejszej i inteligentniejszej infrastruktury sieci.

Sieci elektryczne wymagają niezawodnych rozwiązań gwarantujących niezakłóconą pracę. Dlatego do ochrony instalacji Rittal oferuje portfolio bezpiecznych i odpornych obudów Outdoor wraz z dopasowaną klimatyzacją.

Do dyspozycji jest produkowany seryjnie, modułowy system umożliwiający konfigurowanie indywidualnych rozwiązań. W ciągu 24 godzin można otrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa dla takich instalacji, jak np.:

  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Local Protection Cabinet
  •  Monitoring & Control Boxes.

Zabezpieczenie powierzchni, ochrona przed korozją i wilgocią mają decydujące znaczenie dla technicznych elementów sieci elektrycznych. Odpowiedź tkwi w materiałach wysokiej jakości i optymalnej ochronie przed korozją.

Ze względu na różne warunki klimatyczne i zmieniające się pory roku, do bezzakłóceniowej pracy niezbędna jest optymalna regulacja temperatury. Rittal oferuje szeroką gamę możliwości klimatyzacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Wariant otoczenia 1 i 3

Indoor Advanced Protection oraz Outdoor Advanced  

Podczas gdy w wariancie 1 można znaleźć transformatory, to w otoczeniach 1 i 3 występują stacje elektroenergetyczne. Także stacje konwertorowe znajdują się w wariancie częściowo chronionym Indoor Advanced Protection, częściowo w wariancie 3, ale off-shore także w otoczeniu Outdoor-Extreme. Rittal oferuje odpowiednio konfigurowalne rozwiązanie dla każdego z tych urządzeń. Bezpieczne umiejscowienie, w każdym terenie.

Typowe rozwiązania dla technicznych elementów sieci elektrycznych

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Zewnętrzne

Obudowa bazowa Outdoor

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Szafy sterownicze

Obudowy małogabarytowe

Małogabarytowe obudowy z dużą różnorodnością wariantów: obudowy poliwęglanowe PK, aluminiowe GA, małogabarytowe KX, blaszane w wersjach jako skrzynki zaciskowe z kołnierzem i bez, obudowy typu E-Box i Bus. Obudowy naścienne spełniają...

Klimatyzatory, Thermoelectric Cooler

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla...

Klimatyzacja outdoor

Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez...