Szafy sterownicze Outdoor w przemyśle przetwórczym

Maksymalna ochrona Twoich instalacji

Wysoka dostępność urządzeń to konieczność

Rozwiązanie szafy sterowniczej outdoor dla przemysłu przetwórczego

Awaria komponentu w przemyśle przetwórczym często wiąże się z zatrzymaniem całego procesu. Dlatego instalacje i urządzenia muszą być maksymalnie zabezpieczone, zwłaszcza na zewnątrz budynków. Dzięki seryjnej dostępności otrzymasz swoje rozwiązanie Rittal w ciągu 24 godzin. W ten sposób można zmaksymalizować bezawaryjność i jednocześnie szybko reagować na dynamiczne zmiany zachodzące np. teraz w branży naftowo-gazowej.

Modułowy system Rittal, w którego skład wchodzą system szaf sterowniczych i komponenty klimatyzacji, to dopasowane rozwiązanie do indywidualnych potrzeb jak np.:

  • pomiary przepływu w rurociągach
  • rozproszone systemy sterowania (DCS)
  • zdalne systemy I/O w sektorze LNG.

W dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej obowiązują różne wymagania krajowe i międzynarodowe. Dzięki spełniającym wymagania norm, sprawdzonym rozwiązaniom i atestom, Rittal oferuje szafy Outdoor oraz dopasowane systemy klimatyzacji, które można zastosować na całym świecie – szybko i niezawodnie.

Nasza oferta Ex może być wykorzystywana w strefach 1 i 2 oraz nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków.

Duże wahania temperatury wymagają maksymalnej wytrzymałości i odporności. Klimatyzatory, chillery, wentylatory filtrujące lub grzałki zapewniają właściwą, dopasowaną do indywidualnych potrzeb klimatyzację.

Environment 3

Wariant otoczenia 3

Outdoor Advanced

Wiele instalacji i urządzeń w przemyśle przetwórczym znajduje się poza strefą zagrożenia wybuchem. To oznacza, że obudowy są narażone na pogodę i substancje korozyjne w otaczającym powietrzu. Odpowiedzią na to są na przykład daszki chroniące przed czynnikami atmosferycznymi i wyższy poziom ochrony przed korozją w 3 wariancie otoczenia.

Typowe rozwiązania dla przemysłu przetwórczego

Szafy sterownicze

Obudowa naścienna

Rozwiązania kompaktowych szaf i obudów w wariantach: kompaktowe obudowy sterownicze AX, obudowy sterownicza AX z tworzywa sztucznego i systemowe szafy pojedyncze SE. Mają niezwykle wszechstronne zastosowanie w instalacjach o średnim...

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Klimatyzacja outdoor

Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez...