W drodze z punktu A do punktu B

Rozwiązania typu outdoor dla technologii kolejowej

Bezpieczeństwo dla przyjaznej dla klimatu mobilności

Szafy sterownicze typu outdoor dla technologii kolejowej

Jedną z idei transformacji mobilności jest upowszechnienie transportu kolejowego dla ludzi i towarów. To stawia ogromne wyzwania przed infrastrukturą kolejową i jej operatorami. Wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności wymagają niezakłóconych procesów. Niezależnie od tego, czy w dziedzinie techniki sygnalizacji, telekomunikacji czy zwrotnic, na trasie, w tunelach, nastawniach i na dworcach – instalacje typu outdoor we wszystkich tych miejscach muszą być optymalnie chronione.

Rittal ze swoją ofertą obudów, klimatyzacji i rozdziału mocy jest idealnym partnerem w zakresie budowania wydajnej oraz bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Do dyspozycji są różne, seryjne rozwiązania typu outdoor z dostawą w ciągu 24/48 godzin, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa dla takich instalacji, jak np.:

  • DB Broadband (technika telekomunikacyjna, rozbudowa sieci światłowodowej)
  • technologia bezpieczeństwa na torach
  •  Location Case UK

Rozwiązania typu outdoor w technologii kolejowej znajdują się w bezpośrednim otoczeniu ruchu pociągów i ze względu na wstrząsy wymagają wysokiej stabilności. Wandalizm i niedozwolony dostęp są równie dużym wyzwaniem jak warunki pogodowe.

Wariant otoczenia 3 i 4 

Outdoor Advanced i Outdoor Extreme 

Instalacje infrastruktury kolejowej znajdują się w 3 i 4 wariancie ustawienia. Dla obu tych wariantów Rittal ma dopasowane rozwiązania – na przykład w postaci wysokich klas odporności i optymalnej ochrony przed korozją

Typowe rozwiązania dla technologii kolejowej

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Zewnętrzne

Obudowa bazowa Outdoor

Systemy jednościennych obudów, jedno- i dwudrzwiowych. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych z pasywną zabudową wewnętrzną lub z niewielką mocą traconą. Dach z otworami wentylacyjnymi na całym obwodzie.

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...