Rozwiązania typu outdoor dla energii odnawialnych

Bezpieczeństwo dla transformacji energetycznej

Zabezpieczenie przed blackoutem

Szafy sterownicze Outdoor dla energii ze źródeł odnawialnych

Dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych nie ma żadnej alternatywy. Zmiany klimatyczne, aktualna sytuacja polityczna oraz rosnące zapotrzebowanie na prąd sprawiają, że ten zasobooszczędny sektor branży energetycznej staje się coraz ważniejszy. Bezzakłóceniowa praca instalacji wiatrowych oraz fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie i wymaga najlepszej ochrony.

Rittal oferuje odporne obudowy i dopasowaną klimatyzację, które optymalnie chronią urządzenia przed czynnikami pogodowymi oraz wandalizmem. Modułowy system obejmuje wysokiej jakości rozwiązania typu outdoor z dostawą w ciągu 24 godzin.

To oznacza bezpieczeństwo instalacji

  • Systemy falowników
  • Systemy do monitorowania łopatek wirników lub regulacji parków fotowoltaicznych
  • Rozdzielacze AC
  • i wiele innych

Dzięki modułowości systemu otrzymasz rozwiązanie dopasowane do każdego otoczenia w ciągu 24 godzin.

Czy to instalacja fotowoltaiczna, czy wiatrowa – decydujące dla żywotności obudowy jest optymalne zabezpieczenie powierzchni. W skrajnym przypadku – na pustyni – instalacje fotowoltaiczne są narażone na ciągłe ścieranie przez piasek. Morskie farmy wiatrowe nieprzerwanie stawiają czoła zasolonemu powietrzu i wymagają maksymalnej ochrony przed korozją.

Szczególny nacisk kładzie się na klimatyzację urządzeń. Różne temperatury i nasłonecznienie powodują kondensację. Rittal oferuje w tym zakresie energooszczędne klimatyzatory, ogrzewanie do szaf sterowniczych i solidne obudowy, które zapewniają profesjonalną ochronę urządzeń. Tylko tak można zapewnić przyjazne dla środowiska i zorientowane na przyszłość zasilanie elektryczne.

Wariant otoczenia 1, 3 i 4 

Od Indoor Advanced Protection do Outdoor Extreme 

Elektrownie wiatrowe znajdują się zarówno w zabezpieczonych otoczeniach wariantu 1, jak i w wariancie 4 Outdoor Advanced. Instalacje fotowoltaiczne często charakteryzują się 3 wariantem otoczenia. Dzięki zastosowaniu różnych materiałów, zabezpieczeń przed korozją oraz klas odporności Rittal oferuje rozwiązania dopasowane do każdego środowiska i do indywidualnych potrzeb.

Typowe rozwiązania dla energii odnawialnych