Jedno zakłócenie w infrastrukturze telekomunikacyjnej prowadzi do przestoju. Funkcjonujące sieci szerokopasmowe i komórkowe mają kluczowe znaczenie w biznesie oraz w życiu prywatnym. Wideokonferencje, praca zdalna, IoT – bez połączenia nie da się już nic zrobić. Dlatego maksymalna ochrona infrastruktury ma decydujące znaczenie dla życia w społeczeństwie.
Do optymalnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, również na zewnątrz, można wykorzystać produkowane seryjnie obudowy Rittal Outdoor oraz dopasowaną klimatyzację. Czy to
- FTTH – Fiber to the home
- FTTC – Fiber to the curb
- czy FTTX – Fiber to the X
W każdym z tych przypadków warto skorzystać z szybkiej dostępności rozwiązań w ciągu zaledwie 24/48 godzin i możliwie jak najlepiej zabezpieczyć swoją infrastrukturę w każdym terenie.
Ochrona przed wandalizmem i niedozwolonym dostępem mają w branży telekomunikacyjnej decydujące znaczenie, zatem obudowy muszą mieć wysokie klasy odporności.
Jednocześnie rozwiązania typu outdoor muszą sprostać niesprzyjającym warunkom pogodowym. Obudowy Rittal przekonują wysoką trwałością i niskimi kosztami eksploatacji.
Wariant otoczenia 4
Outdoor Extreme
Infrastruktura telekomunikacyjna znajduje się w ogólnodostępnych miejscach, jest narażona zarówno na dostęp osób nieuprawnionych, jak i na silne czynniki pogodowe oraz agresywne substancje. Odpowiedzią na wyzwania tego obszaru są high-endowe obudowy z klasami ochrony przed dostępem i optymalnym zabezpieczeniem przed korozją.