Branża wodno-ściekowa

Ochrona infrastruktury krytycznej

Perfekcyjna ochrona infrastruktury krytycznej

Rozwiązanie szafy sterowniczej typu outdoor dla branży wodno-ściekowej

Czerpanie i uzdatnianie wody oraz gospodarka odpadami i gospodarka obiegowa to kwestie, które poruszają cały świat. Aby uniknąć przestoju, instalacje elektryczne – zwłaszcza na zewnątrz budynków – wymagają najlepszej ochrony.

Cyfryzacja umożliwia inteligentne zarządzanie wodą oraz ściekami, lecz wymaga wielu zewnętrznych jednostek pomiarowych i sterujących np. do:

  • pomiaru przepływu
  • analizy jakości wody
  • oczyszczania ścieków ozonem.

W Rittal szybko znajdziesz dopasowane, seryjne rozwiązanie szafy sterowniczej i klimatyzacji, spełniające najróżniejsze wymagania.

Ponieważ bezpieczeństwo pracy w tej branży ma kluczowe znaczenie, Rittal kładzie szczególny nacisk na wysoką trwałość wszystkich komponentów. Dobór właściwych materiałów, najwyższa jakość oraz precyzyjna obróbka gwarantują długotrwałe i niezawodne zabezpieczenie instalacji oraz urządzeń.

Szczególną uwagę w rozwiązaniach Rittal zwrócono na odporność na agresywne substancje, jak na przykład chlor, gdyż tylko właściwa ochrona przed korozją gwarantuje wysoką żywotność.

Environment 3

Wariant otoczenia 3

Outdoor Advanced

Wiele instalacji w gospodarce wodnej, odpadami i obiegowej znajduje się w wariancie 3. Fundament chroni przed wilgocią od spodu oraz zapewnia stabilność w przypadku wiatru i burzy. Nachylony daszek ochronny zabezpiecza obudowę z góry przed trwałą wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

Typowe rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i surowcami

Zewnętrzne

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.

Klimatyzacja outdoor

Osłona przed wodą strumieniową do podwyższenia klasy ochrony

Urządzenia szczególnie polecane dla branży spożywczej - osłona przed wodą strumieniową zapobiega wnikaniu wilgoci. W połączeniu z filtrem standardowym uzyskuje się klasę ochrony IP 56.

Klimatyzatory, Thermoelectric Cooler

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla...

Grzałki

Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora

Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja bez...

Szafy sterownicze

Zewnętrzne

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym rozwiązaniem projektowym do zastosowań na...