- Numer artykułu:
- VX 5301.334
- Wersja
- dwuczęściowa, z wkładem szczotkowym
- Opis produktu
- Do wprowadzania kabli od dołu. Specjalna listwa szczotkowa z naprzemiennie poprowadzonymi szczotkami, pod warunkiem prawidłowego wprowadzenia kabli, zapewnia większą szczelność względem otoczenia wspomagając klimatyzację. Dwuczęściowa wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
- Materiał
- Blacha modułowa: blacha stalowa
Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
- Powierzchnia
- Blacha modułowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 połówki blachy modułowej z listwą szczotkową, wysokoszczelne
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do całkowitego zamknięcia podłogi VX IT niezbędne jest połączenie kilku modułów płyt podłogowych
- Moduł płyty podłogi można łączyć wymiennie z innymi modułami podłogi o głębokości 237,5 mm
- Wskazówka
- Moduły płyt podłogowych z listwą szczotkową nie nadają się do zastosowań z klasą ochrony według IEC 60 529
- Wymiary
- Głębokość: 237,5 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177950863
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
VX IT Moduł płyty podłogowej z listwą szczotkową, do szer. 600 mm, SxG 600x237,5mm, Dwuczęściowe, blacha stalowa