Patch-panel do małogabarytowych rozdzielaczy światłowodowych do złączy ST, SC, E-2000 i E-2000 Duplex.
- Nr kat.:
- DK 7463100
- Wersja
- E-2000 Duplex = 6 miejsc montażowych
- Opis produktu
- Do indywidualnej rozbudowy małogabarytowych rozdzielaczy światłowodowych dostępne są różne Patch panele z różnymi typami wtyków.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Panel Patch
Wraz z zestawem montażowym - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- do złączy światłowodowych
- SC
- E -2000
- E-2000 Duplex
- Ilość miejsc montażowych
- Single: Dupleks: 12
6 - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,191 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, do małogabarytowych rozdzielaczy światłowodowych, 12/6 x typ: SC, E-2000, E-2000 Duplex, blacha stalowa, RAL 7035