Analogowy czujnik strumienia powietrza CMC III
- Nr kat.:
- DK 7030140
- Wersja
- Analogowy czujnik strumienia powietrza
- Opis produktu
- Czujniki CMC III służą do kontroli fizycznych parametrów otoczenia i mogą być połączone przez kabel CAN-Bus RJ45 bez pośrednio z PU. Ponadto czujniki mogą być połączone ze sobą w magistrali.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie szaf w IT, przemyśle i technice budynku.
- Monitorowanie szaf, pomieszczeń i kontenerów w otoczeniu IT.
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Czujnik przepływu powietrza CMC III posiada zewnętrzny czujnik montowany w strumieniu powietrza
- Dzięki stratom ciepła czujnik mierzy strumień powietrza i może wykrywać wahania przepływu
- Zastosowanie: wentylatory, filtry, klimatyzatory
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Przód: RAL 9005
Obudowa: RAL 7035 - Zakres dostawy
- Czujnik
Płyta montażowa
Wraz z zestawem montażowym
Zewnętrzny czujnik przepływu powietrza z zestawem montażowym - Podłączenie do CAN-Bus
- Bezpośrednio
- Interfejsy
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Zacisk
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 10
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 4
- Liczba elementów PU (maks.)
- 10
- Liczba elementów PDU (maks.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Metoda pomiarów
- Pomiar różnicy temperatur
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,53 kg
- Masa brutto
- 0,536 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Analogowy czujnik przepływu powietrza, do połączenia z CMC III Processing Unit, przez interfejs CAN-Bus, SxWxG: 110x30x40 mm, Obudowa: RAL 7035, Przód: RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Graphics