- Nr kat.:
- DK 7200450
- Opis produktu
- Do łączenia czujników CMC-TC, a także do przedłużania przewodów uchwytów Komfort Online CMC do VX oraz jako kabel przyłączeniowy do czujnika dostępu CMC III 7030.128 dla pojedynczego czujnika lub czujników w szeregu.
- Zastosowania
- Przedłużenie kabli czujników
- Długość
- 5 m
- Wymiary
- Długość: 5 m
- Interfejsy/złącza
- Wtyk (typ): RJ12
Gniazdo (typ): RJ12
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- Masa brutto
- 0,581 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253