Czytniki do kontrolowanego otwierania drzwi za pomocą transponderów.
- Nr kat.:
- IT 7030230
- Wersja
- Czytnik transponderów
- Opis produktu
- Czytnik transponderów CMC III, do odblokowywania drzwi do szaf lub pomieszczeń, integracja z CMC III Processing Unit poprzez CMC III CAN-Bus Access, dostęp za pomocą karty transponderowej.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Zastosowania
- Do montażu na drzwiach szafy lub przy drzwiach pomieszczenia.
- Sposób działania
- Zwolnienie drzwi następuje po autoryzacji użytkownika.
- Uprawnienia dostępu można ustawiać poprzez oprogramowanie CMC III Processing Unit lub interfejs IoT.
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez połączenie z CMC III CAN-Bus Unit Access.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Czytnik transponderów
Kabel przyłączeniowy
Instrukcja obsługi
Element wyrównawczy do drzwi przeszklonych TS8
Materiały montażowe
3 karty transponderowe - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Wskazówka
- Maks. 5 elementów na PU przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Wymiary
- Szerokość: 50 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 25 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,296 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III Czytnik kart transponderowych, do zwolnienia drzwi szafy lub pomieszczenia, do podłączenia do jednostki CMC III Processing Unit przez jednostkę CMC III CAN bus access, Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED, Autoryzacja przez kartę transponderową
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Karty produktów
- Graphics