Do integracji uchwytu oraz czytnika do nadzorowania drzwi.
- Nr kat.:
- DK 7030200
- Wersja
- Ze zintegrowanym czujnikiem dostępu IR. Do integracji uchwytu i/lub czytnika CMC III.
- Opis produktu
- Moduły CMC III CAN-Bus Access umożliwiają integrację klamek elektromagnetycznych wraz systemem czytników poprzez CMC III lub interfejs IoT. Do CMC III CAN-Bus Access można podłączyć jedną klamkę i opcjonalny jeden czytnik CMC III. CMC III CAN-Bus Access posiada zintegrowany IR czujnik podczerwieni do monitorowania statusu otwarcia drzwi. Klamka elektromagnetyczna jest kontrolowana i sterowana z poziomu CMC III. Po podłączeniu systemu czytników, klamki mogą być odblokowywane za pomocą kodów liczbowych lub kart transponderowych. Moduł PU CMC III może równocześnie obsługiwać do 16 klamek drzwiowych.
- Korzyści
- Szybkie podłączenie automatyczne rozpoznawanie przez plug & play
- Zasilanie elektryczne odbywa się przez interfejs CAN-Bus.
- Zastosowania
- Monitorowanie i sterowanie uchwytów elektromagnetycznych szaf w otoczeniu IT, przemysłowym i techniki budynku
- Sposób działania
- Ustawień można dokonywać za pomocą CMC III Processing Unit lub interfejsu IoT.
- Wskaźnik statusu za pomocą wbudowanych LED
- Zarówno bieżące zmierzone wartości jak i zmiana ustawień mogą być dokonywane za pomocą interfejsu sieciowego CMC III lub IoT używając przeglądarki internetowej, SNMP lub OPC-UA
- Automatyczne alarmowanie przez e-mail, SMS lub SNMP-Trap po przekroczeniu wartości granicznej
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Przód: gładki
Obudowa: struktura - Kolor
- Obudowa: RAL 7035
Przód: RAL 9005 - Zakres dostawy
- CMC III CAN-Bus Access
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Zestaw montażowy do montażu w szafie
Klipsy montażowe do mocowania szyn nośnych
Materiał montażowy dla powierzchni
Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy do montażu do szafy - Interfejsy systemu magistrali
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfejsy
- RJ12
- Wtyk do czytników CMC III
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Wymiary
- Szerokość: 110 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 40 mm - Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,212 kg
- Numer taryfy celnej
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- DK CMC III CAN-Bus access, SxWxG: 110x30x40 mm, 2 x RJ45 CAN-Bus, RJ12
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Quick guide
- Karty produktów
- Graphics