Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Nr kat.: SK 3313290

Klimatyzacja szeregowa jednej lub dwóch szaf IT. Ciągłe dostosowywanie mocy chłodniczej dzięki użyciu sprężarki z regulacją mocy w LCP Rack DX (parownik). Do pracy urządzenia niezbędny jest zewnętrzny skraplacz.

Nr kat.:
SK 3313290
Wersja
DX
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
Zastosowania
Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
Sposób działania
LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Opcje
Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
Wersja
Chłodzenie szaf
Monitoring
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Użyteczna moc chłodnicza L22 L35: 20 kW
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
20 kW/4
Całkowita moc chłodnicza
20 kW
Zakres modulacji
5 ‐ 20 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
VX IT
Montaż w szeregu szaf
w jednym szeregu
Napięcie znamionowe robocze
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 12,4 A
Maks. moc chłodnicza
20 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk przyłączeniowy
Czas pracy
100 %
Wentylatory EC
Tak
Karta SNMP
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Sprężarka z regulacją inwertorową
Prąd rozruchowy (LRA)
32 A
Zakres temperatury pracy
5 °C...35 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 68 dB(A)
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Opcje
Nawilżacz
Osuszanie i dogrzewanie
Pompa podnoszenia kondensatu
Skraplacz nisko-/wysokotemperaturowy (-40 °C/+53 °C)
Opak.
1 szt.
Waga netto
250 kg
Masa brutto
261 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177953819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
LCP Rack DX, 20 kW, wariant szeregowy, RAL 7035, SxWxG: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Karta charakterystyki MSDS