Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. Łącza interfejsu IoT umożliwiają komunikację z różnymi systemami oraz monitorowanie i zarządzanie energią.
- Nr kat.:
- SK 3412800
- Wersja
- zabudowa dachowa
- Opis produktu
- Dzięki wykorzystaniu technologii Blue e+ pakiet jest optymalnie przystosowany do wymogów efektywnego energetycznie chłodzenia szaf IT. W połączeniu z interfejsem IoT możliwa jest komunikacja z różnymi systemami oraz monitorowanie i zarządzanie energią.
- Korzyści
- Oszczędność energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”.
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Dane techniczne
- Więcej informacji, instrukcji i danych technicznych podanych komponentów można znaleźć na poszczególnych stronach produktowych
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Pakiet obejmujący następujące elementy:
Interfejs IoT (3124.300)
Czujnik temperatury (3124.400)
Przewód przyłączeniowy CAN bus (7030.091)
Uchwyt rzepowy kabli, samoprzylepny (7111.350)
Klimatyzator dachowy (3485.730) - Użyteczna moc chłodnicza L30 L22
- 1 600 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa
- 0,75 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowa kostka przyłączeniowa
- Wymiary
- Szerokość: 700 mm
Wysokość: 308 mm
Głębokość: 560 mm - Czas pracy
- 100 %
- Regulacja temperatury
- Kontroler e+
- Protokoły
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 24 bar
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
- Obieg wewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 0,56 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,37 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,19 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 38 kg
- Masa brutto
- 54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 181,79
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- Blue e+ IT do zastosowań IT, pakiet 1,6 kW, składający się z następujących komponentów: klimatyzator dachowy (3485.730), interfejs IoT (3124.300), czujnik temperatury (3124.400), kabel łączeniowy (7030.091), uchwyt rzepowy kabli (7111.350), SxWxG: 700x308x560 mm
- Dokumentacja
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide