Wskaźnik i regulator temperatury wbudowany w Patch Panel 1 U

Nr kat.: SK 5302041

Nr kat.:
SK 5302041
Opis produktu
Włącznie z mocowaniem kabla przyłączeniowego i możliwością wprowadzenia taśmy opisowej.
Dane techniczne
Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy
Możliwość przełączania °C/°F
Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm
Z dwoma wyjściami przekaźnika jako zestyk przełączny i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 230 V, 6 A)
Dowolna histereza przełączania
Kolor
RAL 9005
Opak.
1 szt.
Zakres ustawień
5 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Waga netto
0,66 kg
Masa brutto
0,86 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Opis produktu
Wskaźnik i regulator temperatury wbudowany w Patch Panel IT 19" RAL 9005, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal