Regulator obrotów wentylatorów filtrujących EC, w zależności od temperatury, służący do redukcji hałasu i oszczędności energii.
- Nr kat.:
- SK 3235460
- Opis produktu
- Regulator obrotów wentylatorów EC, w zależności od temperatury, służący do redukcji hałasu i oszczędności energii. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie działania wentylatora.
- Sposób działania
- Sterowanie i monitorowanie do 4 wentylatorów filtrujących EC
- Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
- Zewnętrzny czujnik temperatury do rejestracji temperatury rzeczywistej
- Statusowa dioda LED do wskazywania stanu roboczego
- Przekaźnik alarmowy do zgłaszania przekroczenia temperatury, uszkodzenia wentylatora, przerwania łącza i zerwania czujnika
- Zakres dostawy
- Regulator obrotów
Czujnik NTC, długość 1,80 m - Opak.
- 1 szt.
- Prędkość obrotowa
- 100 %
- Pasuje do nr kat.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Zakres ustawień
- 5 °C...55 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Waga netto
- 0,46 kg
- Masa brutto
- 0,505 kg
- Numer taryfy celnej
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Opis produktu
- SK Regulator obrotów EC, do wentylatora filtrującego EC Blue e+, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz