Do montażu wentylatorów dachowych nowej generacji na płytach dachowych z istniejącym wycięciem. Z wycięciem szer. x gł. 258 x 258 mm.
- Nr kat.:
- SK 5050700
- Zakres dostawy
- Zestaw montażowy
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:258 mm
Głębokość:258 mm - Wymiary
- Szerokość: 385 mm
Wysokość: 50 mm
Głębokość: 305 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,14 kg
- Masa brutto
- 2,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Opis produktu
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi