Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają optymalną ochronę dla wymagających środowisk. Klimatyzator może być mocowany na przykład do produktów Toptec na trzy sposoby (montaż zewnętrzny, częściowo wewnętrzny i całkowicie wewnętrzny).
- Nr kat.:
- SK 3488340
- Wersja
- zabudowa naścienna
Zewnętrzne - Opis produktu
- Efektywny energetycznie klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor jest przygotowany do obsługi wielu napięć i dzięki temu może być używany na całym świecie, na przykład w rozwiązaniach projektowych Toptec.
- Korzyści
- Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
- Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Zmiana produktu
- Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria.
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Rama montażowa do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego
Wraz z zestawem montażowym - Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 2,66 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- W celu zabezpieczenia klimatyzatorów Blue e+ należy zapewnić odpowiednią ochronę przepięciową:
- napięcie robocze < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- napięcie robocze > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Uwaga dot. nr kat.
- Tolerancja: 380 V -10 % (342 V) i 480 V +5 % (509 V)
- Moc znamionowa
- 1,57 kW
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,65 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,57 kW - Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Wymiary
- Szerokość: 465 mm
Wysokość: 1.640 mm
Głębokość: 360 mm - Wymiary urządzeń z ramą uszczelniającą i pokrywą ozdobną
- Szerokość: 517 mm
Wysokość: 1.692 mm
Głębokość: 360 mm - Rodzaj montażu
- Montaż uniwersalny (na zewnątrz, częściowo wewnątrz, wewnątrz)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- z ramą montażową: obieg wewnętrzny IP 56
- bez ramy montażowej: obieg wewnętrzny IP 54
- Protection category NEMA
- z ramą montażową: UL typ 12/3R/4
- bez ramy montażowej: UL typ 12/3R
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.300 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 2.300 m³/h - Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 1,76 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 1,04 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,72 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,24 - Pasujący do
- Typ obudowy: Toptec
Szerokość: ≥ 800 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm - Pasuje do nr kat.
- 9782.828
- 9783.888
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- 3 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 2,4
- Poziom ciśnienia akustycznego
- 71 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 72,8 kg
- Masa brutto
- 89,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 522,24 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- SK Klima Blue e+, montaż naścienny outdoor, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, SxWxG: 465 x 1640 x 360 mm
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Karty produktów
- Podręcznik techniczny systemu Rittal
- Safety data sheet refrigerant