Jako górne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.
- Nr kat.:
- SV 9682314
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177929630
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona czołowa do VX, górna, IP 54, szerokość x wysokość: 400x100 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi